危機管理型水位計・簡易型河川監視カメラなどのアプリケーションにも最適~屋外用制御ボックスOCSシリーズ特設サイト更新
2026-03-11
フエニックス・コンタクトの屋外⽤制御ボックスシステムOCSシリーズの特設サイトに、新たに危機管理型水位計・簡易型河川監視カメラ向けのアプリケーションと新しいアクセサリ情報を追加しました。
屋外⽤制御ボックスシステムOCSシリーズは、屋外の自律型アプリケーションに最適な大容量のプラスチックケースです。-40~+80℃の雰囲気温度下で使用可能で、耐候性、耐衝撃性、防水性に優れ、様々な外部ストレスから電子機器を恒久的に保護します。
この度、昨今急速にニーズが高まる自然災害や防災に関わる危機管理型水位計・簡易型河川監視カメラアプリケーションへの使用事例や新アクセサリ(バッテリーホルダー)の製品情報を追加いたしました。
■危機管理型水位計・簡易型河川監視カメラとは
国土交通省が開発、普及を推進する、河川の水位情報をリアルタイムでクラウドに提供し氾濫予測の支援を行う独立電源型のIoT計測機器です。
■電子機器等内蔵するIoTアプリケーションにも多彩なオプションをご提供
OCSシリーズは、幅広い使用環境温度に対応した高耐久・高耐候性の防水樹脂ボックスに加え、屋外独立電源向けのソーラーパネルや取付架台など、多彩なオプションをご用意しています。
またサージ対策・雷保護として、国土交通省公共建築工事標準仕様書に適合したSPDなど、用途に応じ最適な製品を組み合わせたご提案も可能です。
フエニックス・コンタクトでは、機器の選定サポートから、ボックスへの穴あけ加工・銘板制作・機器類の組付けなど、ワンストップで対応。お客様の課題解決とスムーズな導入を強力に支援します。
ぜひ一度特設サイトをご覧ください。
報道関係者お問い合わせ先
フエニックス・コンタクト株式会社
|
ニュースお問い合わせ窓口
jp-info@phoenixcontact.co.jp