インテリジェントな二次変電所 テクノロジの最新化。インフラのデジタル化。供給の安全保障の確保。コスト削減。

ブロムベルク(Blomberg)のAll Electric Society Park内のインテリジェントな二次変電所

課題


変圧器の支柱のメンテナンス作業を行う人

エネルギーの安全と供給の安全保障の実現

電源インフラの一部としての、不安定な太陽光発電システムや風力タービン発電機などの大幅な拡大により、計画外の容量ボトルネックや電圧の安定性の問題など、新しい課題が生まれます。しかし、インテリジェントな変電所の拡大と既存のグリッドの最新化には、長い時間がかかることが多いです。現在では電圧・電力値のデータ取得を利用して、グリッドの監視が確実に行われています。将来はさらに、制御措置によってインテリジェントな二次変電所の安全な運用も確保されます。フエニックス・コンタクトのソリューションを使用すると、変電所の自動化とデジタル化を実現でき、送電事業者の送電網内の一環した通信を確保することができます。

ソリューション:


二次変電所内の複数の制御盤

インテリジェントな二次変電所向けのモジュール型オートメーションシステム

フエニックス・コンタクトは、中~高電圧グリッド内の二次変電所のデジタル化向けに、柔軟で堅牢、かつ非常に安全なソリューションを提供しています。接続およびネットワークのテクノロジを使用することで、測定テクノロジ、遠隔制御技術、産業用PLCnextソフトウェアを、1つのプラットフォームに組み合わせることができます。このようにして、すべての重要な要素がつながり、サイバーセキュリティに重点を置いた制御可能で非常に信頼性の高いシステムを形成します。安全な試運転、シンプルなメンテナンス、遠隔制御技術とオートメーションシステムのアップデート用に、産業用機器とパッチ管理システムを利用することができます。

特長 インテリジェントな二次変電所内で

  • 二次変電所に関する全情報の一覧:有効電力および無効電力、電流、電圧、エラーメッセージ、警告
  • 迅速な故障箇所の特定と選択的な遠隔トラブルシューティング
  • 障害時の短い応答時間と中断の最小化
  • セクショニングポイントの再配置を介した迅速な負荷の切断とスイッチング
  • グリッドの障害を検出して発生源の近くでシャットダウンするための、短絡と地絡方向の判断

デジタル変電所のオートメーション向けの遠隔制御盤

インタラクティブイメージマップ:二次変電所内の遠隔制御盤および関連する機能分野
電源の信頼性
電源、サージ保護、機器保護で構成される信頼性の高い電源ソリューションは、インテリジェントな二次変電所内のすべての電気機器または電子機器の運用に欠かせません。主電源エラー中にも一貫した通信を確保するため、電源はバックアップとしてのバッテリーと組み合わせてセットアップされています。
電源の信頼性の詳細をご覧ください
電源の信頼性
接続性
制御盤でも現場でも – エネルギー産業では、インテリジェントな二次変電所内の接続テクノロジに非常に高い要求があります。耐久性だけではなく安全性とセキュリティも重要で、操作しやすいものでなければなりません。ねじ接続方式から圧接接続方式、Push-in接続方式まで、フエニックス・コンタクトの接続テクノロジはこれらの要求を満たします。
端子台の詳細をご覧ください
接続性
エネルギーオートメーション
エネルギーオートメーションという用語は、送電網用の効率的な運用のためのソリューションを含んでいます。フエニックス・コンタクトのモジュール式の制御と遠隔制御技術は、インテリジェントな二次変電所内の可用性、EMC、ITセキュリティに対する高い要求を満たします。例えば、ソリューションを使用して情報を取得し、最新の電流およびシステムデータを、低電圧側からネットワーク制御センターまたは中央データベースに伝送します。
リモートターミナルユニットの詳細をご覧ください
エネルギーオートメーション
産業用ネットワーキングおよびセキュリティ
インテリジェントな二次変電所内を高い信頼性で運用するためには、重要なインフラの一部として、高性能で安全な通信ネットワークが欠かせません。配電グリッド内の変電所を監視する際には、可用性、信頼性、セキュリティに高い要求が置かれます。フエニックス コンタクトはこれらの目標を達成するために、Modbus接続を備えた製品など、必要なものを提供します。
産業用通信の詳細
産業用ネットワーキングおよびセキュリティ

スマートグリッドの効率的な拡張と信頼性の高い運転のためには、パラメータの監視は基本要件です。フエニックス・コンタクトは、このために必要なあらゆるものを、部品から調整された完全なシステムまで提供します。

Matthias Schröder - Phoenix Contact, Business Development Manager Energy Management
Matthias Schröder

参考事例


制御盤の前でノートPCを使用している人

GRÄPER Group向けのグリッド保護コンセプト

事業会社の製造量増加に伴い、送電事業者の10 kVグリッドでは新規グリッド接続が必要になります。必要なエネルギー量に対して、お客様は相応に大規模な変圧器とグリッド保護コンセプトが必要です。そのためフエニックス・コンタクトは、GRÄPER Groupに対して適切な遠隔制御盤とモジュール型遠隔端末ソリューションsmartRTUを提供しています。

担当者

担当者:Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
お客様の未来のデジタル送電網に向けた旅は当社にぜひお任せください。

製品


制御盤の前でタブレットを使用している人

まだ適切な製品がみつかりませんか。

お気軽にお問い合わせください。お客様が最適なソリューションを選択できるよう、話し合います。