変電所向けのコンパクトな遠隔制御システム GRÄPER Groupは、供給ステーション、コンクリート基礎、ケイ灰レンガの製造を専門としています。同社は、必要な電気エンジニアリングも含めて、供給ステーションに重点を置いています。フエニックス・コンタクトは、GRÄPER Groupに対して、ドイツのヘルメスカイル(Hermeskeil)の変電所向けに、遠隔制御盤とコンパクトな遠隔制御システムsmartRTUを提供しています。

GRÄPER Groupのフエニックス・コンタクト製の遠隔制御盤

お客様情報


GRÄPER Groupのロゴ

GRÄPER Group

  • 電気エンジニアリングのスペシャリストと、高品質な技術的コンテンツの保護向けの革新的なコンクリート建築ソリューション
  • 750名のエンジニアと熟練作業員
  • 最新の供給ステーションのトータルソリューションプロバイダー
  • 年間4,500ステーションの製造、そのうち75%は完全に装備済みで接続準備済み

課題

ある産業会社が製造量を増加させました。送電事業者の10 kVグリッドでは新規グリッド接続が必要になります。
必要なエネルギー量のため、お客様は対応する規模でグリッド保護コンセプトを備えた変圧器が必要です。

  • 入力ケーブルパネルの遠隔制御用の遠隔制御技術
  • 測定値(エネルギー消費と電源入力)の伝送
  • 保護エンジニアリング
  • 伝送保護

ソリューション:


遠隔制御盤にいる従業員

革新的な遠隔制御技術

モジュール型の拡張をサポートする標準化された制御ソリューションを使用して、変電所は非常にインテリジェントな方法で自動化されます。個々のバージョンを使用して、単独での監視からシステムの複雑な制御まで、さまざまな機能を実行することができます。smartRTUテクノロジプラットフォームは、パワーグリッド周辺のさまざまなアプリケーション分野に対応したモジュール型遠隔端末ソリューションです。それは、状態とイベント時間の情報について一貫した処理や提供を可能にします。これは事前に定義された機能とウェブインターフェース経由の簡単なパラメータ化により実現されます。そのため、プログラミングの知識やプログラムは不要です。モジュール構造により、幅広いバイナリとアナログ情報を入出力できます。

GRÄPER Groupは、保護テクノロジ、遠隔制御技術、制御技術の分野で革新的かつ技術的に安定したパートナーとして、フエニックス・コンタクトを見出しました。共に、エネルギーテクノロジ分野のソリューションを効果的に補完することができます。

GRÄPER Group - ,

ポイント:


Heinrich Gräper GmbH社の従業員

パートナーシップと協力

デジタル化、オートメーション、システム監視に関連する課題は、エネルギーセクターでは今後も増加し続けます。最新の供給ステーションのトータルソリューションプロバイダーとして、GRÄPER Groupもこれに直面することは避けられません。そのため、ユーティリティ産業とインフラ向けのさまざまなお客様の要件に対応する、オーダーメイドソリューションと標準化ソリューションが必要です。フエニックス・コンタクトにはこのような課題に対して完璧な答えがあり、smartRTUという形でインテリジェントな遠隔端末ソリューションを提供しています。協力して現代的な変電所向けのソリューションを開発しています。今後、さらに他のプロジェクトも計画されています。