電気設備用サージ保護 電気設備全体用の信頼性が高く安全な保護をご紹介します。電源、データ、信号用のサージ保護を幅広い製品ラインアップでご提供します。

サージ保護の設置

住宅用ビルでも、機能的なビルでも、産業用システムでも:電気および電子システムの可用性には、大きな需要があります。冬季に暖房システムが故障すると、非常に不快な状態を招きかねません。故障した装置による生産継続時間(場合によっては日数)の喪失は、多大な金銭的損失を招きます。したがって、可用性を最適化するためにはサージ保護が重要です。

まさにこうした要件を満たすため、Safe Protection Plus製品シリーズのサージ保護機器は、調整されたシステムとして、高性能な保護機能とよく考え抜かれた設置機能を兼ね備えています。雷電流保護用のFLT-SPPと、下流側のサージ保護用のVAL-SPPを組み合わせることで、電源入力から最終アプリケーションに至るまでの一貫したソリューションが実現されます。さらに、適切なサージ保護機器なら、データインターフェースおよび信号インターフェースをサージ電圧から確実に保護します。

  • 信頼性の高い保護とシステムの高可用性
  • あらゆる保護レベルにおいて、簡単で安全な設置
  • 電源入力からインターフェースに至るまでの、一貫し、調整された保護コンセプト

FLASHTRAB Safe Protection Plus 高性能で安全、コンパクト

  • トリガ式マルチカーボンスパークギャップテクノロジにより、信頼性の高いシステム保護を実現する最高性能
  • 高速の応答動作と低い残留電圧により、デリケートなシステムでも優れた保護効果
  • 誤配線防止や感電防止などの高度な機能により、取付けが簡単で安全

VALVETRAB Safe Protection Plus サージ保護の新しいベンチマーク

  • 誤配線・感電防止機能付きで接続ケーブルを安全にプラグ接続
  • 締付けトルクを3 Nmまで低減しているため、設置にほとんど労力不要
  • プラグ接続が可能なため、個々の保護プラグを安全かつコスト効率良く交換可能