調達 完全に透明な調達プロセスを確保するため、リアルタイムで納品日とコストの詳細を提供します。それによりお客様は、ロジスティクスを製造要件に合わせて効率的に調節することができます。

DINレールを持って机に向かう人

制御盤構築における注文用のリアルタイムデータ

世界的に進む電化により、世界中で制御盤の需要が着実に高まっています。この展開により、多くの制御盤メーカーが製造のリミットに達することが、ますます頻繁になっています。そのため、複雑さが増し、納期に対する多大なプレッシャーが課される時代には、正しく機能するサプライチェーンやシームレスな注文プロセスが特に重要となります。

エンジニアリングソフトウェアclipx ENGINEERにより、リアルタイムでの注文が可能です。お客様のビジネス分野は幅広いため、お客様のニーズに合わせた柔軟なサービス提供が求められます。当社のカスタマイズされた製品サービスで、お客様がご注文ピークを切り抜けるためのサポートを提供する共に、個別要件にも対応いたします。

効率的な調達の特長

  • 価格、在庫状況、適切な代替品に関するリアルタイムの情報とともに、店舗に接続してエンジニアリングソフトウェアから簡単に注文可能
  • フエニックス・コンタクトウェブサイトから、マーキング部材を簡単かつ柔軟に注文
  • 納品日が最適化された製品ラインアップで、製造プロセスを計画可能
  • すぐに設置できる端子台列のジャストインタイム納品
COMPLETE line
制御盤用ソリューション

COMPLETE lineは、制御盤とフィールド設置用のすべての機能向けの包括的な製品シリーズです。標準化されたデザイン、直感的に分かる取扱い、均一なアクセサリで調整された製品ラインアップをお試しください。

詳細をご覧ください
制御盤用ソリューション

スペシャリストスタッフの作業負荷を軽減し、注文ピークを管理して、倉庫の可用性を向上させます。当社は効率的なプロセスを設計し、柔軟なソリューションを提供して、リクエストから見積もり、納品までの信頼できるパートナーです。

Frank Wecker - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, カスタム指定の製造
カスタム指定のサービスのエキスパート:Frank Wecker
効率向上のためのソリューション
機械加工

効率的にデザインされデジタル技術によってサポートされたワークフローにより、機械加工の製造時間やコストを大幅に削減する方法をご確認ください。

機械加工セクションへ移動
DINレールカッターとモニタを備えた作業台の前で、長さを切り揃えたDINレールを持つ作業員