信号扱所内の設備の後付け 既存の信号扱所システムを簡単かつ安全に更新 鉄道インフラの最新化に関するアプリケーション例で、詳細をご確認ください。
アプリケーション
新しい信号扱所が、今や電子式信号扱所として実装されました。従来のリレー信号扱所もこれと一緒に使用しますが、安全に運用し続けることを確保するためには最新化する必要があります。課題:エラーにつながりかねない、コストのかかる再配線や再構成を行わず、既存の電気機械式接続テクノロジを新しいテクノロジと組み合わせること。
ソリューション
既存の信号ボックスシステムの安全な最新化
フエニックス コンタクトは、既存のシステムを最新化するための製品とコンセプトの幅広いラインアップを提供します。
- システムケーブル配線:組立て済みのシステムケーブルにより、高速でエラーがなく均一な配線が可能なため、「一晩」で行う変換に最適です。
- マーシャリング用パッチボード:狭いスペースで高信号密度を実現するコンパクトな設計です。モジュール型構造では、極数を正確に設定可能でマトリックス部品が色分けされているため、分かりやすさが確保され、配線ミスを最小限に抑えられます。
- PROTIQによるアディティブ・マニュファクチャリング:3Dのプロトタイプや1個からのバッチサイズによる少数の連続生産により、フエニックス・コンタクトのグループ企業であるPROTIQは、3Dプリンティングを使用して金属およびプラスチック製の部品を提供できます。