監視ソリューションはモジュール型設計のため、個別のシステムを要件に基づき必要に応じて組み合わせることができます。風力発電産業で使用するために特に開発されたセンサは、共有評価ユニットで処理するために必要なすべてのデータを提供します。さらに拡張することも、いつでも可能です。新しいテクノロジと無線センサにより、新しい風力タービン発電機の長期的で効率の良いメンテナンス管理が可能です。また、既存の風力発電機の改造も効率的に行うことができます。
風力発電のモジュール型システム監視 風力タービン発電機の真の能力を発揮させ、状態監視を次のレベルに引き上げ、効率を高めます。
課題
風力タービン発電機は、現在では基本的なエネルギー源となっています。今や多くの国で電力供給の主力となっています。恒久的に安定したグリッドを確保するためには、これらのシステムを常に最適に制御し、監視する必要があります。カスタマイズされた監視ソリューションは、安全な操作にとって重要であるだけでなく、システムの収益を最大化するのに役立ちます。
ソリューション
効率化の再定義
フエニックス・コンタクトの包括的な監視ソリューションを使用すると、年間のエネルギー生産を最適化し、風力タービン発電機の耐用年数を延ばして、持続可能な運用を最大限に実現することができます。
風力タービン発電機の状態監視についてお客様が最適なソリューションを選択できるよう、ぜひ当社にご相談ください。
ローターブレード監視
ますます大きくなるロータを取り扱う場合、ロータブレードの状態監視は慎重な対応を必要とする作業です。適切な監視機能タイプを使用することで、システム効率を高め、重要な安全機能を実装して風力発電機への損傷を予防できます。ローターブレードは厳しい環境条件やひずみの影響を受けます。ローターブレードはどんどん長くなっており、監視への要求も厳しくなっています。モジュール型ローターブレード監視向けのシステムであるBlade Intelligenceで、フエニックス・コンタクトは風力タービン発電機の効率を高める包括的なソリューションを提供します。
モジュール型ローターブレード監視の個々のソリューションの詳細をご覧ください。
シンプルで個別の適用を通じてシステム運用を最適化
風力タービン発電機で使用する特殊デザインの当社センサは非常に堅牢です。過酷な条件下でも、センサは接続されたコントローラに効率的かつ安全な運用に必要なデータを常に提供します。これらは外部の影響から最適に保護されており、風力タービン発電機の耐用年数に合わせて設計されています。接続したセンサからの信号はコントローラから取得され、さらに処理され、アプリケーションに応じて転送されます。
Blade Intelligenceソフトウェアは、風力タービン発電機での使用を目的として専用に開発され、セットアップのシンプルさと運用のしやすさを重視しています。モジュール型設計のため、このソフトウェアはシステム拡張に簡単に対応することができます。これにより、個々のシステム構成に関係なく、お客様が使用するユーザーインターフェースは常に同じままになります。
ソリューションは、電気設計に直接組込むことも、既存の風力タービン発電機に組込んで変更することもできます。両方とも可能です。改良バージョンは完全に設定した制御盤で構成されており、ハブに取り付けて既存のインターフェースから既存のコントローラに組み込まれます。オプションで、データをモデム経由でオペレータに直接送ることもできます。新設時に必要なハードウェアはコントローラやI/Oモジュールなどで、ピッチ制御盤に直接組み込みます。
凍結検知のためのソリューション
特定の気候条件下では、ローターブレードで凍結が起こり、それにより損傷や周囲への危険が発生する可能性があります。したがって、公的な規制では、凍結が発生した場合には風力タービン発電機を停止することが義務付けられています。信頼性の高い凍結検知でダウンタイムを最小限に抑えます。ローターブレードの振動挙動を測定する方法がすでに実証されています。当社の凍結検知システムはDNV GL認定を受けています。システムが、風力タービン発電機の運転を継続するか、停止するかを決定します。システムは、停止時に凍結がないことを検出し、風力タービン発電機を再度自動的に起動します。評価ユニットは、制御盤ソリューションまたは統合可能なシステムとして利用可能です。
負荷測定のソリューション
ローターブレードは風力発電を左右する重要な部品です。構造的な損傷を引き起こす可能性のある大きな動力にさらされます。損傷は荷重と振動の連続監視で早期の段階で検出・修理することができます。当社のシステムは、ブレードの付け根でストレインゲージを用いて、負荷のかかった状態での動作と、曲げモーメントを測定します。システムのデータを用いて、負荷を最適化した制御が可能になり、ブレードへの負荷を最小限に抑えます。負荷スペクトルは、耐用年数全体を通してローターブレード構造の変化を明らかにします。評価ユニットは、制御盤ソリューションまたは統合可能なシステムとして利用可能です。
雷電流モニタリングのソリューション
風力タービン発電機に落雷すると、ローターブレードが損傷し電子的な不具合が発生します。これは多くの場合、すぐには検出されません。そのため、落雷があったかローターブレードを目視検査します。当社のシステムは、ローターブレードの落雷を測定・評価し、データを風力タービン発電機の運用パラメータと組み合わせます。これにより、予防メンテナンス作業の意思決定の基盤が改善され、ブレードのイベント履歴に関する情報が提供されます。評価ユニットは、制御盤ソリューションまたは統合可能なシステムとして利用可能です。
特長
- 堅牢な部品で、過酷な状況でも風力発電機の可用性を最大化することで発電量を増加
- オープンインターフェースにより既存のシステムに簡単に設置
- 損傷の早期検出を通じてメンテナンスオペレーションとコストを最適化
- リモートアクセスによるコンフィグレーション調整によるメンテナンスの簡素化