ベーシックケースEHシリーズ 1つのシステム―限りないオプション
汎用機器コンセプトに適した電子機器用ケースをお探しですか。100以上の組合せとプリント基板用端子台の自由な選択で、EHシリーズは最大レベルの柔軟性を提供します。
2種類の高さ、7種類の全体幅、3種類のカバーバージョン、幅広い接続方式:フエニックス・コンタクトのEHケースにより、モジュール型のシステムソリューションを非常に簡単に開発することができます。さまざまな色や印字オプション、カスタム指定のケース切り欠きを使用して、カスタマイズされた電子機器の組立てを設計することができます。
特長
- リアルタイム3D表示とCADダウンロード機能を含む最新式のオンラインコンフィグレーションオプションで、簡単なデザイン・イン
- プリント基板を3方向に設置することができ、機器エンジニアリングが非常に柔軟
- 一環したケース設計やカスタム指定のマーキング、および表示オプションにより、単一ソースからの機能的なシステムソリューション
- 設置とメンテナンスが簡単:DINレールバスコネクタにより、複数機器を簡単に接続可能
- 競争力ある部品コストで最適な価値の向上
常に最適な接続テクノロジ
コネクタのスペシャリストであるフエニックス・コンタクトの適切な接続テクノロジを設定しましょう。
実績のある幅広いプリント基板用端子台ならびにプラスねじによるコンパクトな接続からお選びいただけます。
サービス指向のコネクタとねじ式および高速Push-inテクノロジによるさまざまな接続ソリューションも提供しています。
プリント基板用端子台は、もちろん緑だけではなく、グレーや黒もあります。
接続する電線の数に応じて、ケースの片側または両側に接続を分散させることができます。電線が接続されていない場合には、接続方式のないケースカバーもあります。
必要な接続方式を選択したら、お好みのケース形状に加工:最新のフライス盤で、LEDディスプレイ部品用に切り欠きやドリル穴を作成することができます。同時に、適合する導光パイプも取り付けることができます。
会社のロゴまたは連続バッチ番号用のオーダーメイドのレーザ印字(カラーも可能)で、サービスは完璧です。