PTV 4-TG - Morsetto sezionatore
1088741
N. ELDAS®: 158621335

Morsetto sezionatore, Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 20 A, 1. piano, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Cablaggio chiaro grazie all'inserzione laterale dei conduttori
La struttura compatta permette il cablaggio in uno spazio minimo
Le morsettiere Push-in si contraddistinguono per le caratteristiche di sistema del sistema CLIPLINE complete
Oltre alla possibilità di prova, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare