CRIMPFOX 6T-F - Pinza a crimpare
1212038
N. ELDAS®: 984222019

Pinza a crimpare, per capocorda senza collare isolante a norma DIN 46228 Parte 1 e capocorda con collare isolante a norma DIN 46228 Parte 4, 0,25 mm2 ... 6 mm2, ingresso frontale, crimpatura trapezoidale

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Si ottiene una crimpatura ottimale per tutti i capocorda, perfino quelli con grandi sezioni, con un dispendio energetico minimo
Bloccaggio forzato sbloccabile
Ampia gamma di pinze a crimpare
Crimpatura di qualità elevata e costante
Stazioni di stampaggio siglate per lavorare in modo preciso le sezioni corrispondenti