P-FU 5X20 LED 250-5 - Spina portafusibile
3209264
N. ELDAS®: 158946345

Spina portafusibile, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Attacco connettore, tipo fusibile: G / 5 x 20, tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: nero

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Abbondante spazio per la siglatura
Contatti di prova su entrambi i lati del fusibile
Varianti con segnalazione bipolare di guasto
Utilizzabile per la protezione contro i sovraccarichi e i cortocircuiti