P-CO
-
Spina porta componenti
3036796
N. ELDAS®:
158946035
N. ELDAS®:
158946035
Spina porta componenti, per il montaggio di componenti selezionabili a piacere, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 6 A, tipo di connessione: Attacco connettore, passo: 5,2 mm, profondità: 33,2 mm, larghezza: 5,1 mm, altezza: 24,2 mm, numero poli: 1, colore: grigio, tipo di montaggio: a innesto (Slot)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Per l'equipaggiamento è possibile aprire o chiudere le connessioni a molla all'interno del connettore con un giro di cacciavite
Utilizzabile in tutti i morsetti sezionatori ...-TG con larghezza di 5,2 mm o superiore, delle serie PT, ST, QTC e UT
La spina portacomponenti brevettata P‑CO può ospitare con rapidità e sicurezza i componenti mediante i contatti a molla
Un vano di apertura di codifica garantisce l'inserimento con polarizzazione sicura