CRIMPFOX CENTRUS 6H - Pinza a crimpare
1213146
N. ELDAS®: 983222959

Pinza a crimpare, per capocorda isolati e non isolati DIN 46228 parte 1 e 4 di 0,14 mm2 ... 6 mm2, e per capocorda TWIN fino a 2 x 4 mm2, adeguamento trasversale automatico, predisposizione laterale, dotata di protezione anticaduta

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili

I vantaggi

Il sistema di bloccaggio garantisce una crimpatura omogenea e di alta qualità
Il profilo ergonomico dell'impugnatura garantisce una maneggevolezza confortevole e senza fatica
Si adatta perfettamente alla mano grazie alla larghezza del manico particolarmente ridotta
Fino al 30 % di risparmio di forza grazie ai rapporti di leva ottimizzati
La stabile staffa in materiale plastico sulla testa della pinza protegge l'utensile da danni da caduta