CRIMPFOX 2,5-M
-
Pinza a crimpare
1212719
Pinza a crimpare, per capocorda senza collare isolante a norma DIN 46228 Parte 1 e capocorda con collare isolante a norma DIN 46228 Parte 4, 0,25 mm2 ... 2,5 mm2, ingresso laterale, crimpatura trapezoidale
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Bloccaggio forzato sbloccabile
Stazioni di stampaggio siglate per lavorare in modo preciso le sezioni corrispondenti
Si ottiene una crimpatura ottimale per tutti i capocorda, perfino quelli con grandi sezioni, con un dispendio energetico minimo
Crimpatura di qualità elevata e costante