P-CO 2-5 R47K - Spina porta componenti
3032447

Spina porta componenti, con resistenza da 47 kOhm per il monitoraggio della rottura filo, passo: 5,2 mm, profondità: 34,8 mm, larghezza: 4,1 mm, altezza: 8,9 mm, numero poli: 2, colore: nero

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

La spina portacomponenti può venire facilmente inserita in un vano di ponticellamento di due morsetti CLIPLINE contigui completi con passo da 5,1 mm