P-CO 2-5 R10K
-
Spina porta componenti
1020905
Spina porta componenti, con resistenza 10 kOhm per monitoraggio circuito aperto, passo: 5,2 mm, profondità: 34,8 mm, larghezza: 4,1 mm, altezza: 8,9 mm, numero poli: 2, colore: nero
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
La spina portacomponenti può venire facilmente inserita in un vano di ponticellamento di due morsetti CLIPLINE contigui completi con passo da 5,1 mm