PTV 2,5-TWIN-TG - Morsetto sezionatore
1079069
N. ELDAS®: 158621135

Morsetto sezionatore, La max. corrente di carico ammissibile non deve superare la corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati.
Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Cablaggio chiaro grazie all'inserzione laterale dei conduttori
La struttura compatta permette il cablaggio in uno spazio minimo
Le morsettiere Push-in si contraddistinguono per le caratteristiche di sistema del sistema CLIPLINE complete
Oltre alla possibilità di prova, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare