XTTB 2,5 - Morsetto passante a due piani
1453789
N. ELDAS®: 158108925

sezione
tipo di connessione
tensione Pittogramma
Direzione di connessione Pittogramma

Morsetto passante a due piani, tensione nominale: 800 V, Corrente continua termica Ith: 22 A, tipo di connessione: Connessione Push-X, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,34 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Massima praticità d'uso grazie alla tecnologia Push-X, che non richiede l'uso di attrezzi e che richiede poca forza
Installazione rapida di tutti i tipi di conduttori con o senza puntalino
I vani morsetti aperti garantiscono un cablaggio rapido in loco
Chiara identificazione della connessione dei conduttori
Piena flessibilità grazie agli accessori standardizzati CLIPLINE complete per ponti, siglatura e prova
Elevato risparmio di spazio grazie all'integrazione compatta di due circuiti elettrici separati in un unico morsetto
Ottimizzata per il cablaggio manuale e automatizzato

Domande frequenti


Qual è la differenza tra Push-X e Push-in?

video thumbnail of faq answer

Nel modello Push-X, la molla di contatto è già precaricata. In questo modo è possibile inserire il conduttore senza incontrare una forza antagonista percepibile. Inoltre, un meccanismo di intervento predefinito situato all’estremità del vano morsetti... Vedi di più

Nel modello Push-X, la molla di contatto è già precaricata. In questo modo è possibile inserire il conduttore senza incontrare una forza antagonista percepibile. Inoltre, un meccanismo di intervento predefinito situato all’estremità del vano morsetti garantisce la massima sicurezza: il conduttore viene bloccato solo una volta inserito completamente e, di conseguenza, aderisce sempre in modo ottimale alla barra conduttrice.

Vedi di meno

Push-X funziona anche con conduttori sottili?

Sì. Grazie alla molla di contatto precaricata, il conduttore può essere inserito quasi senza sforzo fino al fermo. Soprattutto nel caso dei conduttori flessibili, questo rappresenta un chiaro vantaggio: non è necessario esercitare alcuna pressione co... Vedi di più

Sì. Grazie alla molla di contatto precaricata, il conduttore può essere inserito quasi senza sforzo fino al fermo. Soprattutto nel caso dei conduttori flessibili, questo rappresenta un chiaro vantaggio: non è necessario esercitare alcuna pressione contro una molla. Anche per sbloccare il fermo è sufficiente una forza minima, che i conduttori indicati sono in grado di esercitare senza problemi. Non siete ancora convinti? Provatelo voi stessi e ordinate un campione gratuito: https://phoe.co/push-x

Vedi di meno

Posso collegare anche cavi flessibili senza puntalino?

video thumbnail of faq answer

Sì. Push-X è progettato per collegare direttamente sia conduttori in rame rigidi che flessibili, con o senza puntalino.... Vedi di più

Sì. Push-X è progettato per collegare direttamente sia conduttori in rame rigidi che flessibili, con o senza puntalino.

Vedi di meno

C'è qualcosa a cui prestare attenzione quando si utilizzano i puntalini?

Sì. La lunghezza del puntalino è fondamentale. Poiché il fermo si trova all'estremità del vano morsetti, il conduttore deve poter essere inserito fino a battuta.
Assicuratevi quindi che il collare in plastica del puntalino non ne impedisca l'inser... Vedi di più

Sì. La lunghezza del puntalino è fondamentale. Poiché il fermo si trova all'estremità del vano morsetti, il conduttore deve poter essere inserito fino a battuta.
Assicuratevi quindi che il collare in plastica del puntalino non ne impedisca l'inserimento completo. La lunghezza adeguata del manicotto è indicata nei dati tecnici.

Vedi di meno

Quanto è sicuro il collegamento? Il conduttore può staccarsi?

No. In condizioni normali, il conduttore non può staccarsi. Il collegamento è mantenuto da una molla che esercita una forza di contatto elevata e costante, indipendentemente dall'utente. In questo modo è garantito in ogni momento un fissaggio affidabile e sicuro.


I morsetti vengono forniti già precaricati o devo prepararli prima del primo cablaggio?

I morsetti vengono forniti di fabbrica con la camera di contatto già precaricata (aperta). Non è necessaria alcuna preparazione. Procedure di controllo supplementari garantiscono che il 99,9 % dei morsetti giunga al cliente in stato aperto. Inoltre, ... Vedi di più

I morsetti vengono forniti di fabbrica con la camera di contatto già precaricata (aperta). Non è necessaria alcuna preparazione. Procedure di controllo supplementari garantiscono che il 99,9 % dei morsetti giunga al cliente in stato aperto. Inoltre, in condizioni di stoccaggio normali, i morsetti possono essere conservati fino a cinque anni senza che la camera di contatto si attivi involontariamente.

Vedi di meno

Come si sblocca il cavo? È complicato?

video thumbnail of faq answer

No. Lo sgancio avviene, come per il push-in, tramite il pulsante di azionamento. È importante premere la leva fino alla posizione finale. Qui si innesta in modo udibile e precarica la camera di contatto per il ricablaggio. Successivamente, il condutt... Vedi di più

No. Lo sgancio avviene, come per il push-in, tramite il pulsante di azionamento. È importante premere la leva fino alla posizione finale. Qui si innesta in modo udibile e precarica la camera di contatto per il ricablaggio. Successivamente, il conduttore può essere rimosso in modo semplice e comodo con una sola mano.

Vedi di meno

Push-X è davvero più veloce o è solo una mossa di marketing?

video thumbnail of faq answer

Sì, Push-X è davvero più veloce. Il risparmio di tempo è dovuto a diversi fattori: collegamento senza attrezzi, nessuna necessità di cambiare utensili, la frequente assenza di puntalini e un chiaro feedback acustico e tattile. Non è necessario eserci... Vedi di più

Sì, Push-X è davvero più veloce. Il risparmio di tempo è dovuto a diversi fattori: collegamento senza attrezzi, nessuna necessità di cambiare utensili, la frequente assenza di puntalini e un chiaro feedback acustico e tattile. Non è necessario esercitare ulteriore pressione né stringere ulteriormente. Soprattutto in caso di grandi quantità, questi vantaggi si traducono in un notevole aumento dell'efficienza.

Vedi di meno

La tecnologia è abbastanza robusta da resistere alle sollecitazioni industriali, alle vibrazioni e all'uso quotidiano?

Sì. Push-X è stato sviluppato per soddisfare le esigenze industriali e garantisce un collegamento stabile e affidabile anche in presenza di sollecitazioni tipiche quali vibrazioni, sbalzi di temperatura o sollecitazioni meccaniche. Proprio questi fat... Vedi di più

Sì. Push-X è stato sviluppato per soddisfare le esigenze industriali e garantisce un collegamento stabile e affidabile anche in presenza di sollecitazioni tipiche quali vibrazioni, sbalzi di temperatura o sollecitazioni meccaniche. Proprio questi fattori sono spesso all’origine di problemi di contatto, che vengono ridotti in modo mirato grazie al principio della molla.

Vedi di meno

Posso utilizzare Push-X senza problemi anche in impianti già esistenti o installarlo a posteriori?

Sì. Push-X è progettato in modo tale che i morsetti possano integrarsi perfettamente nei sistemi esistenti. Hanno la stessa struttura dei morsetti PT e ST e sono compatibili con gli accessori più comuni. Di conseguenza, di norma non sono necessarie m... Vedi di più

Sì. Push-X è progettato in modo tale che i morsetti possano integrarsi perfettamente nei sistemi esistenti. Hanno la stessa struttura dei morsetti PT e ST e sono compatibili con gli accessori più comuni. Di conseguenza, di norma non sono necessarie modifiche al quadro elettrico. Un’eccezione è rappresentata dall'XT 1,5: rispetto al PT 1,5/S, è stato volutamente realizzato di 0,7 mm più largo al fine di migliorare il comfort d’uso. Gli accessori standard del sistema CLIPLINE complete possono continuare a essere utilizzati senza alcuna limitazione.

Vedi di meno

Come faccio a capire se il conduttore è collegato correttamente?

video thumbnail of faq answer

Push-X fornisce una conferma immediata del corretto collegamento. Sia visivamente tramite il pulsante di azionamento, sia acusticamente tramite un clic udibile quando si aziona la molla. In questo modo l'utente riceve immediatamente una conferma chia... Vedi di più

Push-X fornisce una conferma immediata del corretto collegamento. Sia visivamente tramite il pulsante di azionamento, sia acusticamente tramite un clic udibile quando si aziona la molla. In questo modo l'utente riceve immediatamente una conferma chiara e la sicurezza dei processi aumenta notevolmente.

Vedi di meno

Push-X è adatto anche per il cablaggio automatizzato?

video thumbnail of faq answer

Sì. Push-X è progettato sia per il cablaggio manuale che per quello automatizzato.
Il meccanismo di intervento definito garantisce un collegamento riproducibile e con sicurezza dei processi, il che rappresenta un vantaggio decisivo per le applicaz... Vedi di più

Sì. Push-X è progettato sia per il cablaggio manuale che per quello automatizzato.
Il meccanismo di intervento definito garantisce un collegamento riproducibile e con sicurezza dei processi, il che rappresenta un vantaggio decisivo per le applicazioni automatizzate.

Vedi di meno

È possibile effettuare il cablaggio con più di un conduttore per ogni punto di collegamento?

No. In caso di collegamento a molla, non è previsto il cablaggio di più conduttori in un unico punto di collegamento.
Per le applicazioni con più conduttori per potenziale sono tuttavia disponibili alternative adeguate:
• Morsetti a più condutt... Vedi di più

No. In caso di collegamento a molla, non è previsto il cablaggio di più conduttori in un unico punto di collegamento.
Per le applicazioni con più conduttori per potenziale sono tuttavia disponibili alternative adeguate:
• Morsetti a più conduttori con 3 o più collegamenti per potenziale
• Connettori a presa (LPO) che possono essere inseriti sopra il vano di ponticellamento e offrono ulteriori possibilità di collegamento – ideali anche per interventi di retrofit
 
Maggiori informazioni sul collegamento a conduttori multipli
 
https://assets.phoenixcontact.com/file/633f3cb5-d75f-4334-9c81-fa2935673cde/media/original?EN_Infopaper_Mehrleiteranschluss_LoRes.pdf

Vedi di meno


Vedi le FAQ