ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack
1050017

Nastro Zack, Striscia, bianco (RAL 9010), siglato, siglatura longitudinale: numeri progressivi 1 ... 10, 11 ... 20 ecc. fino a 491 ... 500, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 5,15 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Su richiesta sono disponibili passi diversi
Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi per nastro Zack singolarmente secondo le vostre indicazioni
Il sistema di nastro Zack ZB permette la siglatura di morsetti componibili e moduli elettronici con scanalatura portacartellini alta
Le strisce di siglatura in bianco possono essere siglate singolarmente mediante plotter oppure manualmente