Accessori per morsetti componibili
ISH 2,5/0,2 - Cappuccio isolante
ISH 2,5/0,2
-
Cappuccio isolante
3002843
Cappuccio isolante, colore: bianco
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Cappuccio isolante
Indicazioni materiale
Colore
bianco (RAL 9010)
Classe di combustibilità a norma UL 94
V0
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)
-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)
-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)
-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)
30 % ... 70 %
Dati commerciali
Codice articolo
3002843
Pezzi/conf.
50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
50 Pezzi
Codice vendita
BE2ZWX
Codice prodotto
BE2ZWX
GTIN
4017918104399
Peso per pezzo (confezione inclusa)
1.389 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
1.389 g
Numero tariffa doganale
85472000
Paese di origine
DE
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27281107
ECLASS-15.0
27250392
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
0.027 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Guida prodotto