Morsetti

Go to Product Detail Page for item 1343117
XT 2,5-TWIN - Morsetto passante
XT 2,5-TWIN - Morsetto passante
1343117
N. ELDAS®: 158108835

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 3, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-X, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,34 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Go to Product Detail Page for item 1343129
XT 2,5-QUATTRO - Morsetto passante
XT 2,5-QUATTRO - Morsetto passante
1343129
N. ELDAS®: 158108865

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 4, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-X, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,34 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Go to Product Detail Page for item 1343121
XT 2,5-TWIN BU - Morsetto passante
XT 2,5-TWIN BU - Morsetto passante
1343121
N. ELDAS®: 158108845

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 3, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-X, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,34 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

Go to Product Detail Page for item 1329493
XTV 6 - Morsetto passante
XTV 6 - Morsetto passante
1329493
N. ELDAS®: 158100085

Morsetto passante, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-X, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 10 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio