Grazie a una vasta gamma di connettori per la trasmissione dei dati hai sempre il collegamento adatto. Ed è molto semplice: perché da Phoenix Contact trovi tutte le interfacce dei dispositivi da un'unica fonte. Con la nostra varietà di strutture, codifiche e assegnazioni poli, abbiamo la tua soluzione universale per il cablaggio in rame o in fibra ottica.
Connettori per circuiti stampati RJ45 filtrati, 1x1 single port, direzione di connessione del conduttore sul circuito stampato: 90 °, Linguetta di innesto superiore, Schermato, LED (verde, giallo), numero poli: 8, 10/100 MBit/s, THT, THD, A onde, IP20, tipo di confezione: Tray