Con la piattaforma software flessibile PLCnext Engineer ottieni un software gratuito che combina tutte le attività di progettazione per PLCnext Control in un unico strumento. Il software permette la configurazione, la programmazione secondo IEC 61131-3, la programmazione Safety, la visualizzazione e la diagnostica e può essere esteso con add-in per includere ulteriori funzioni e interfacce.
PLCnext Engineer offre la possibilità di richiamare programmi in linguaggio di alto livello o modelli MATLAB® Simulink®, metterli in funzione e gestirli su un PLCnext Control. In questo modo, il codice del linguaggio evoluto è convenientemente collegato all'automazione standard.
Modulo funzione Axioline F, 1 interfaccia SSI per encoder assoluto, 1 uscita analogica: 0-10 V, ±10 V, 0-5 V, ±5 V, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, connessione a 2 conduttori (incluso modulo di base bus e connettori)