Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Axioline F. Il modulo serve per il rilevamento e l’uscita di segnali digitali. Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Axioline F.Il modulo serve per il rilevamento e l’uscita di segnali digitali.Per aumentare l'immunità ai disturbi, è possibile impostare i tempi di filtro degli ingressi.I tempi di filtro da 100 μs consentono all'utente di convertire una funzione di conteggio con una frequenza di ingresso di massimo 5 kHz.Le uscite sono protette contro i cortocircuiti e i sovraccarichi. I tempi di filtro da 100 μs consentono all'utente di convertire una funzione di conteggio con una frequenza di ingresso di massimo 5 kHz. Le uscite sono protette contro i cortocircuiti e i sovraccarichi.
AXL F DI8/1 DO8/1 XC 1H
-
Modulo digitale
2702017
Axioline F, Modulo di ingresso/uscita digitale, Ingressi digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 1 conduttore, Uscite digitali: 8, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 1 conduttore, Variante per condizioni estreme:, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
LR
ID omologazione: LR2480202TA-02PRS
ID omologazione: TE/1020/880590/21BSH
ID omologazione: 840ABS
ID omologazione: 20-2059154-PDAcULus Listed
ID omologazione: E238705RINA
ID omologazione: ELE008423XG001IECEx
ID omologazione: IECEx ULD 20.0026XATEX
ID omologazione: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
ID omologazione: E366272CCC
ID omologazione: 2021122309114456_CNProdotti compatibili
I vantaggi
8 ingressi digitali in conformità alla norma EN 61131-2 tipo 1 e tipo 3
24 V DC, 2,4 mA
Collegamento dei sensori con connessione a 1 conduttore
Tempi di filtro regolabili in tre livelli: < 100 µs, 1000 µs o 3000 µs
Frequenza di ingresso massima: 5 kHz
8 uscite digitali
24 V DC, 500 mA
Collegamento degli attuatori con connessione a 1 conduttore
Tempo di update minimo < 100 µs
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +70 °C (vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica)
Circuiti stampati parzialmente laccati