AXL SE INC1 SYM - Modulo funzionale
1088130

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Axioline Smart Elements, Modulo funzionale, Rilevamento della posizione, Encoder incrementale; Ingresso encoder incrementale: 1, encoder simmetrici conformi alla norma EIA-422; Ingressi digitali: 2, 24 V DC; grado di protezione: IP20; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari
Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Rilevamento di segnali digitali da encoder incrementali simmetrici e asimmetrici (A, /A, B, /B, Z, /Z)
Acquisizione di impulsi fino a 1 MHz
Valutazione assi lineari e rotativi
Alimentazione per encoder 5 V o 24 V
1 Ingresso utilizzabile per il referenziamento
Funzione Latch per una rapida memorizzazione temporanea delle posizioni
Registro a 32 bit per l'uscita degli encoder incrementali acquisiti
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura