AXL F IOL8 2H - Modulo di comunicazione
1027843

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Axioline F, Master IO-Link, porte IO-Link Class A: 8, tipo di connessione: Connessione Push-in, tecnica di connessione: 3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 Mbit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Connessione di otto dispositivi IO-Link
In alternativa: connessione di un sensore o attuatore digitale per porta
Connessione dei dispositivi IO-Link con tecnologia a 3 connettori
Collegamento dei sensori con connessione a 3 conduttori
Connessione degli attuatori con 2 e 3 conduttori
Memorizzazione dei dati dei parametri sul master
Specifica IO-Link V1.1.2
L'andamento del valori sostitutivi degli ingressi e delle uscite può essere parametrizzato per ogni porta
Supporta IOL-CONF (a partire dalla versione 1.02 del firmware)
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura