Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

AXL F RS UNI XC 1H - Modulo di comunicazione
2702006

Axioline F, Modulo di comunicazione, interfaccia RS-232, RS-485, RS-422: 1, Variante per condizioni estreme:, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Un canale I/O seriale in versione RS-232, RS-422 e RS-485
Supporto di diversi protocolli
Velocità di trasmissione impostabile fino a 250000 bit/s
Parametrizzazione mediante il canale PDI
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +70 °C (vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica)
Circuiti stampati parzialmente laccati