Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Axioline F. Serve per rilevare i dati di encoder assoluti con interfaccia SSI con una risoluzione massima di 56 bit. Il modulo supporta encoder con codice Gray e codice binario. Vengono supportate velocità di trasmissione fino a 2 MHz. Inoltre il modulo dispone di un'uscita analogica mediante la quale è possibile predefinire i valori nominali ad es. per gli azionamenti elettrici o idraulici.
AXL F SSI1 AO1 1H
-
Modulo funzionale
2688433
Modulo funzione Axioline F, 1 interfaccia SSI per encoder assoluto, 1 uscita analogica: 0-10 V, ±10 V, 0-5 V, ±5 V, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, connessione a 2 conduttori (incluso modulo di base bus e connettori)
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 35 mm |
| Altezza | 126,1 mm |
| Profondità | 54 mm |
| Nota sulle dimensioni | La profondità vale per l'utilizzo di una guida di supporto TH 35-7.5 (secondo EN 60715). |
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Bus locale Axioline F | |
| Numero di interfacce | 2 |
| Collegamento | Modulo di base bus |
| Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
| Modulo | |
| Codice ID (esadecimale) | none |
| Range indirizzi ingressi | 12 Byte |
| Range indirizzi uscite | 12 Byte |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 29 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 7 Byte |
| Trasduttore | |
| Numero ingressi | 1 |
| Denominazione ingresso | Interfaccia SSI |
| Descrizione dell'ingresso | Interfaccia RS-422 secondo specifica SSI |
| Segnali dell'encoder | encoder singleturn e multiturn, scale misura lineari |
| Frequenza d'ingresso | fino a 2 MHz (parametrizzabile: 62,5 kHz, 125 kHz (default), 250 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 2 MHz) |
| Parità | even, odd o no parity |
| Frequenza di trasmissione | 2,00 MHz |
| Risoluzione impostabile | 8 ... 56 Bit |
| Tensione di alimentazione trasduttore | 24 V DC (UI - 0,5 V) |
| Analogico: | |
| Denominazione uscita | Uscite analogiche |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Tecnica di connessione | 2 conduttori (twisted pair schermati) |
| Numero uscite | 1 |
| Tempo di conversione D/A | 5 µs |
| Risoluzione convertitori D/A | 16 Bit |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; elettronico (35 V, continuo) |
| Protezione contro cortocircuito, protezione contro sovraccarico; elettronica | |
| protezione da fenomeni transitori; Diodo soppressore | |
| Formato dei dati | IB IL, S7 compatibile, rappresentazione normalizzata |
| Rappresentazione del valore misurato | 16 bit |
| Rappresentazione valori di output | 16 bit (15 bit + segno) |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | max. 500 Ω |
| Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Carico/carico di uscita uscita di tensione | > 2 kΩ |
| Lunghezza cavo consentita | max. 250 m |
| Famiglia di prodotti | Axioline F |
| Tipo | block modular |
| Posizione di installazione | in base alle esigenze (senza derating della temperatura) |
| Volume di consegna | incluso modulo di base bus e connettori Axioline F |
| Caratteristiche particolari | Uscita analogica: 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado di inquinamento | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,15 W |
| Trasduttore | |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC (UI - 0,5 V) |
| Range di tensione | 19,5 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Carico di corrente ammesso | max. 500 mA |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; elettronica (35 V, 0,5 s) |
| protezione da cortocircuito/sovraccarico; elettronica | |
| protezione da fenomeni transitori; Schermatura | |
| Potenziali: Alimentazione del bus locale Axioline F (UBus) | |
| Tensione di alimentazione | 5 V DC (mediante modulo di base bus) |
| Corrente assorbita | max. 140 mA |
| Potenziali: Alimentazione della tensione di alimentazione (UI) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 60 mA (Alimentazione dell'interfaccia SSI e dell'uscita analogica (20 mA), senza alimentazione sensore) |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; elettronica (35 V, 0,5 s) |
| Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità | |
| protezione da fenomeni transitori; Diodo soppressore | |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Logica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Periferia SSI (alimentazione 24 V) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Periferia analogica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Axioline F |
| Nota sul tipo di connessione | Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline F: sistema e installazione". |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Connettore Axioline F | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Nota sul tipo di connessione | Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline F: sistema e installazione". |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | in base alle esigenze (senza derating della temperatura) |
| Codice articolo | 2688433 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI261 |
| Codice prodotto | DRI261 |
| GTIN | 4046356644952 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 182.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 135 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | a27cdddc-6a84-45b2-8822-7a9bf5cd1847 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Protezione contro le sovratensioni continua a 24 V DC per tutte le interfacce
Protezione contro i cortocircuiti continua per tutte le interfacce
1 interfaccia SSI
Monitoraggio dell'alimentazione encoder 24 V
Supporta velocità di trasmissione da 62,5 kHz a 2 MHz per SSI
Risoluzione di 8 bit ... 56 bit
Supporta codice Gray e codice binario
1 canale di uscita analogico bipolare per la connessione a scelta di segnali di tensione o di corrente
Collegamento degli attuatori con connessione a 2 conduttori
Campi di conduttori: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Campi di corrente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen