Il portfolio di prodotti Catan combina il Niagara Framework® con il moderno sistema di controllo degli edifici e allo stesso tempo permette di continuare a utilizzare le infrastrutture KNX esistenti.
Catan è in grado di convertire senza problemi le reti KNX in automazione di edifici con capacità IoT e sfrutta in modo efficiente il cablaggio KNX esistente, grazie alla tecnologia Single Pair Ethernet (SPE) e ai moduli di espansione corrispondenti.
Inline, Morsetto ingresso analogico, Ingressi analogici: 8, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, tecnica di connessione: 2/3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kbit/s, alimentazione sensori integrata, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).