Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Serve per il rilevamento di segnali digitali.
IB IL 24 DI 32/HD-NPN-PAC
-
Modulo digitale
2878243
Inline, Morsetto ingresso digitale, Ingressi digitali: 32 (NPN), 24 V DC, tecnica di connessione: 1 conduttore, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kbit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Dettagli prodotto
ABS
ID omologazione: 22-2226444-PDADNV
ID omologazione: TAA00002CUcULus Recognized
ID omologazione: E140324Prodotti compatibili
I vantaggi
32 ingressi digitali, commutazione npn
Collegamento dei sensori con connessione a 1 conduttore