Il modulo di espansione DALI completa la famiglia di prodotti Catan con un potente controllo dell'illuminazione per 4 linee DALI indipendenti. Supporta lo standard DALI-2, compresa la funzione multi-master per l'integrazione di sensori DALI. È integrato un alimentatore di tensione per sistema bus. La certificazione DiiA garantisce la compatibilità con tutti i prodotti DALI certificati. Offre inoltre 8 uscite digitali, che possono essere utilizzate in alternativa per l'ingresso digitale o la funzione di contatore. Il dispositivo è Cradle to Cradle Certified® del livello Bronzo.
CATAN DALI MM4 DOI8
-
Interfaccia dati
1371363
Modulo di espansione per controllore Catan.
Attualmente può essere utilizzato solo in combinazione con CATAN C1 EN ed Emalytics/Niagara; l'utilizzo tramite l'app Symcon è in preparazione.
4 linee DALI, DALI-2, multi-master, alimentatore DALI integrato, 8 DOI. Funzionamento a priorità locale tramite il CATAN CONTROL PANEL. Connessione al controllore Catan tramite Single Pair Ethernet.
Dettagli prodotto
| Dimensioni senza display collegato | |
| Larghezza | 89,7 mm |
| Altezza | 60,7 mm |
| Lunghezza | 107,6 mm |
| Unità modulare | 6 UM (Custodia per guide DIN a norma DIN 43871) |
| Dimensioni con display collegato | |
| Larghezza | 89,7 mm |
| Altezza | 68 mm |
| Lunghezza | 107,6 mm |
| Nota per l'utilizzo | Attualmente il modulo DALI può essere utilizzato solo in combinazione con CATAN C1 EN ed Emalytics/Niagara; l'uso tramite l'applicazione Symcon è in preparazione. |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN (secondo DIN EN 60715) |
| Posizione di installazione | orizzontale |
| Colore (Base custodia) | grigio (RAL 7042) |
| Colore (Parte superiore custodia) | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale | Policarbonato (Custodia) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| DALI-2 | |
| Numero di interfacce | 4 |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Bus di campo: DALI | |
| Denominazione | DALI |
| Numero di canali | 4 |
| Tensione di alimentazione | tip. 16 V DC (Tensione bus) |
| Corrente d'uscita | 220 mA (con garanzia) |
| 250 mA (massima) | |
| Carico di corrente ammesso | max. 180 mA (per canale) |
| Velocità di trasmissione | 1200 bit/s |
| Nome protezione | Bus protetto fino a max. 250 V AC |
| Bus di ampliamento (bus Link) | |
| Numero di interfacce | 2 (per moduli di espansione) |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Nota sul tipo di connessione | Single Pair Ethernet (SPE) 10BASE-T1L, schermato |
| Velocità di trasmissione | 10 Mbit/s |
| Lunghezza di trasmissione | max. 350 m (tra due utenze) |
| Collegamento per il pannello di controllo Catan | |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | USB 2.0 Full speed, connettore femmina tipo C |
| Velocità di trasmissione | max. 12 Mbit/s |
| Digitale: Ingresso digitale (DOI) | |
| Denominazione ingresso | Funzione "Ingresso digitale" |
| Nota relativa all'ingresso | Commutare il contatto a terra. |
| Raccomandazione: se si utilizzano contatti sensibili come i contatti reed, collegare in serie una resistenza di almeno 100 Ω. | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Tecnica di connessione | 2 conduttori |
| Corrente d'ingresso (Contatti) | 1 mA |
| Intervallo della resistenza d'ingresso (Segnale "0") | > 27 kΩ |
| Intervallo della resistenza d'ingresso (Segnale "1") | < 1 kΩ |
| Contatore: Ingresso digitale (DOI) | |
| Denominazione ingresso | Ingressi contatore |
| Frequenza d'ingresso | max. 100 Hz |
| Risoluzione | 1 impulso |
| Digitale: Uscita digitale (DOI) | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali con funzione "Ingresso digitale" (DOI) |
| Nota relativa all'uscita | Per ottenere un livello di tensione valido sull'uscita per un segnale "0" logico, utilizzare una resistenza di carico < 3 kΩ. |
| È possibile parametrizzare ciascuna uscita digitale per la "funzione ingresso digitale". | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Tecnica di connessione | 2 conduttori |
| Numero uscite | 8 |
| Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuito |
| Protezione contro sovraccarico | |
| Contattore contro la disconnessione DC (max. 30 V) | |
| Corrente d'uscita | max. 500 mA |
| Tenere conto del declassamento! Somma delle correnti d'uscita fino a 45 °C: 4 A, con declassamento fino a 50 °C: riduzione di 0,2 A per Kelvin | |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Corrente di uscita allo stato disattivato | max. 1,4 mA |
| Carico nominale ohmico | 12 W (48 Ω) |
| Comportamento in caso di sovraccarico | Auto-Restart |
| Comportamento in caso di interruzione di tensione | L’uscita segue senza ritardo la tensione di alimentazione |
| Lunghezza cavo consentita | max. 30 m (per la conformità ai requisiti CE e per garantire la conformità alla direttiva EMC) |
| Resistenza alla tensione inversa verso impulsi brevi | resistente alla tensione di ritorno |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Catan |
| Luogo di impiego | Uso in ambienti interni |
| Posizione di installazione | orizzontale |
| Sono possibili posizioni di installazione alternative, ma possono comportare una riduzione delle prestazioni termiche. | |
| Caratteristiche particolari | Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) |
| compatibile con Multi-Master | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado di inquinamento | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Alimentazione: | |
| Denominazione | Alimentazione |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 5,1 A |
| Consultare il capitolo "Dati supplementari" nella scheda tecnica. | |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Bus di ampliamento/Logica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Logica/Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: DALI 1 / DALI 2 / DALI 3 / DALI 4 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: DALI / Logica | 1,5 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: DALI / Terra funzionale | 1,5 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: DALI / Bus di ampliamento | 1,5 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connessioni 1 ... 19 (DALI) |
| Connessioni 1 ... 19 (DALI) | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² (Collegamento con punto di connessione aperto) |
| 0,5 mm² ... 4 mm² (Connessione Push-in) | |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² | |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione nominale | 4 mm² |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Connessioni 31 ... 62 (alimentatore di tensione, link bus, uscite digitali) | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Collegamento con punto di connessione aperto) |
| 0,34 mm² ... 1,5 mm² (Connessione Push-in) | |
| Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione nominale | 1,5 mm² |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -5 °C ... 50 °C (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 58 kPa ... 106 kPa (fino a 4500 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Controllo meccanico | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Urti continui secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Codice articolo | 1371363 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRHAFA |
| Codice prodotto | DRHAFA |
| GTIN | 4063151727895 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 236 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 214 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead titanium zirconium oxide (n. CAS: 12626-81-2) |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Risparmio di spazio e di costi grazie alla configurabilità altamente flessibile degli I/O
Integrazione di un numero elevato di utenze DALI (max. 256 reattori e 252 sensori)
Messa in servizio e manutenzione tramite display plug-in per il funzionamento locale
Il potente bus di espansione consente anche l'installazione distribuita
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen