Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Rappresenta un master DALI che può controllare fino a 63 ballast DALI. IB IL DALI/PWR-PAC ha un alimentatore DALI integrato. Può essere ampliato con altri 3 master DALI IB IL DALI-PAC.
IB IL DALI/PWR-PAC
-
Modulo di comunicazione
2897813
Inline, Master DALI, alimentatore DALI integrato, separazione galvanica sicura, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kbit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Separazione galvanica sicura del bus DALI
Indicazione di invio, ricezione e diagnostica
Protezione del bus DALI contro il collegamento accidentale della tensione di rete (fino a 250 V AC)
Fino a 64 utilizzatori DALI per modulo master
Blocci funzione per PC Worx