Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Quando si raggiunge il carico massimo dell'accoppiatore bus per la tensione logica (UL) o per la tensione di alimentazione dei morsetti analogici (UANA), è possibile utilizzare questo morsetto per poter disporre nuovamente di queste tensioni. A tal fine sul morsetto viene applicata una tensione di 24 V DC (U24V). Da questa tensione si genera la tensione logica (UL) e la tensione di alimentazione per i morsetti analogici (UANA). Inoltre il morsetto consente l'alimentazione della tensione principale 24 V DC (UM) e la tensione di segmento 24 V DC (US).
IB IL 24 PWR IN/R-PAC
-
Modulo di alimentazione
2861674
Morsetto di alimentazione e morsetto di alimentazione successiva Inline, completo di accessori (connettore e spazio di siglatura), 24 V DC, senza fusibile
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
BV
ID omologazione: 21725/C1 BVRINA
ID omologazione: ELE121121XGABS
ID omologazione: 22-2226444-PDAcULus Recognized
ID omologazione: E140324LR
ID omologazione: LR23398855TAProdotti compatibili
I vantaggi
Possibilità di alimentazione di tutte le tensioni 24 V necessarie per i livelli di segnale bassi di una stazione Inline