Soluzioni di prodotto per sistemi di accumulo su scala industriale e di grandi dimensioni La nostra gamma di prodotti armonizzati consente il funzionamento affidabile delle batterie di accumulo con capacità elevate per il commercio, l'industria e i servizi di rete.

Batteria di accumulo con dipendenti di Phoenix Contact di fronte a un edificio industriale

I sistemi di accumulo su scala industriale e di grandi dimensioni svolgono un ruolo decisivo nella moderna alimentazione elettrica. Permettono di stoccare grandi quantità di energia elettrica da richiamare in caso di necessità. I sistemi di accumulo promuovono l'espansione delle energie rinnovabili come l'energia eolica e solare, in quanto compensano le fluttuazioni nella produzione di energia e consentono un'alimentazione stabile e affidabile. L'uso di sistemi di accumulo su scala industriale e di grandi dimensioni a supporto della rete consente alle reti di alimentazione e alle aziende di operare in modo più efficiente e sostenibile. Ciò comporta vantaggi sia economici che ecologici. Phoenix Contact è al tuo fianco con un'ampia gamma di soluzioni e la consulenza di esperti per le tue applicazioni di accumulo a batteria.

La nostra gamma di soluzioni per i sistemi di accumulo su scala industriale e di grandi dimensioni


Image-Map interattiva: Aree funzionali di un sistema di accumulo su scala industriale e di uno di grandi dimensioni
Tecnologia di connessione per moduli batteria
I moduli batteria sono il fulcro di una batteria di accumulo. È qui che viene immagazzinata temporaneamente l'energia elettrica. La nostra gamma di connessioni di circuiti stampati e di connettori per moduli batteria consente una rapida installazione e un funzionamento sicuro del tuo sistema di accumulo a batteria. Offriamo diverse soluzioni con connessione anteriore o posteriore per la trasmissione di segnali, dati e potenza.
Vai ai prodotti
Carica e scarica
È necessaria un'elevata disponibilità di sistema dei moduli di potenza per garantire che le batterie siano continuamente caricate o scaricate. La nostra elettronica di potenza consente di realizzare una soluzione compatta e scalabile nello standard industriale da 19", con un'elevata efficienza dei rispettivi processi di conversione. Il design modulare dei moduli di potenza unidirezionali o bidirezionali, con direttive nazionali specifiche per l'immissione in rete, è la soluzione giusta per un'ampia gamma di applicazioni possibili.
Vai ai prodotti
Comunicazione sicura
I requisiti di sicurezza per i sistemi di accumulo a batteria nell'industria e nelle reti elettriche sono in costante crescita. Un controllo e un monitoraggio precisi degli impianti richiedono quindi un'infrastruttura di comunicazione potente e affidabile contro i guasti. Ti offriamo una vasta gamma di prodotti per la comunicazione industriale, dal livello di campo al livello di controllo. I nostri prodotti per la Cyber Security completano la protezione dei sistemi e dei dati rilevanti. Il funzionamento sicuro e l'accesso remoto che ne conseguono consentono interventi di manutenzione e assistenza rapidi ed efficienti.
Vai ai prodotti
Controllo
I requisiti dei sistemi di automazione per i sistemi di accumulo di grandi dimensioni sono in aumento. I sistemi devono essere in grado di rispondere in modo sicuro e flessibile ai vari requisiti. La nostra ampia gamma di controllori e sistemi I/O ti offre la possibilità di realizzare la tua automazione in modo modulare e scalabile, dal singolo componente al sistema completo. In questo modo è possibile soddisfare individualmente tutti i requisiti specifici dei clienti. Per una maggiore sicurezza, è possibile configurare il sistema di automazione anche in modo ridondante e con moduli di sicurezza certificati. In questo modo si massimizza la sicurezza e la disponibilità della soluzione a batteria. La facilità di connessione a sistemi superiori, come ad esempio un cloud, consente un facile monitoraggio e un accesso remoto sicuro all'impianto.
Vai ai prodotti
Tecnologia di connessione per il quadro elettrico
La nostra gamma offre un'ampia selezione di morsetti componibili diversi per il collegamento di diverse aree funzionali nel quadro elettrico. Gli accessori standardizzati e il design moderno consentono una facile pianificazione e installazione nella tua applicazione con batterie di accumulo.
Vai ai prodotti
Alimentazione e protezione
Un alimentatore affidabile e stabile garantisce un funzionamento senza intoppi e previene i danni ai sistemi. Per garantire l'elevata disponibilità del tuo sistema di accumulo a batteria, ti offriamo la soluzione giusta che comprende protezione contro le sovratensioni, alimentatore, protezione dei dispositivi e monitoraggio dell'energia. La nostra ampia gamma di prodotti risponde a tutte le funzionalità di un'infrastruttura energetica sicura e moderna.
Vai ai prodotti
Gamma di prodotti per la tecnologia di connessione nel quadro elettrico

Tecnologia di connessione per il quadro elettrico

Come faccio a cablare la batteria di accumulo in modo scalabile e sicuro?

Gamma di prodotti per la carica e la scarica

Elettronica di potenza

Come faccio a caricare e scaricare le batterie in modo affidabile?

Gamma di prodotti per la comunicazione

Comunicazione sicura

Come posso stabilire una comunicazione affidabile all'interno e con una batteria di accumulo?

Gamma di prodotti Power Reliability

Alimentazione ausiliaria

Come posso alimentare e proteggere in modo affidabile il mio sistema di controllo a batteria di accumulo?

Prodotti di punta per sistemi di accumulo su scala industriale e di grandi dimensioni


Dashboard per la visualizzazione dei dati delle batterie di accumulo

Visualizzazione intelligente dei dati per le batterie di accumulo

Oltre all'hardware, ti offriamo anche una soluzione digitale adeguata per la visualizzazione dei dati del BESS. In pochi secondi è possibile ottenere informazioni sui dati, personalizzate in base all'hardware e ai casi d'uso.

Il nostro sistema di accumulo su scala industriale di fronte alla All Electric Society Factory


Domande frequenti: sistemi di accumulo su scala industriale e di grandi dimensioni


Sistemi di accumulo a batteria e tralicci
Armadi per batterie in un capannone industriale
Cartello di alta tensione su una recinzione
Sistemi di accumulo a batteria e tralicci

La quantità oscillante di elettricità generata dagli impianti di produzione di energia rinnovabile e l'ampliamento dell'infrastruttura di ricarica rappresentano una sfida importante per i gestori di rete. Gli accumulatori di corrente utilizzano e immagazzinano le eccedenze temporanee di energia. L'elettricità viene fornita quando la quantità consumata aumenta o la quantità prodotta diminuisce. I sistemi di accumulo di grandi dimensioni con capacità di diversi megawattora sono quindi essenziali per una costante stabilità della rete, in quanto compensano le oscillazioni della rete elettrica e migliorano la sicurezza dell'alimentazione. I sistemi di accumulo di grandi dimensioni sono spesso progettati come contenitori funzionali.

Armadi per batterie in un capannone industriale

Nell'industria gli accumulatori di corrente offrono un'ampia gamma di opzioni per ottimizzare i processi operativi. Come protezione contro i blackout, le batterie possono compensare interruzioni di corrente di breve durata. In questo modo, gli impianti e le macchine continuano a funzionare o vengono spenti correttamente. E i tempi di inattività imprevisti delle macchine apparterranno al passato. Un altro importante campo di applicazione di un accumulatore di corrente è la cosiddetta limatura del picco, o peak shaving. La batteria fornisce elettricità per i picchi di carico in modo da non doverla acquistare dalla rete. Questo ha un impatto diretto sul prezzo di acquisto e aumenta la redditività dell'impianto. Inoltre, i sistemi di accumulo su scala industriale consentono di utilizzare in modo efficiente l'energia fotovoltaica autoprodotta, riducendo così la dipendenza dall'acquisto di energia dalla rete, spesso costoso.

Cartello di alta tensione su una recinzione

Le batterie di accumulo con capacità elevate comportano diversi rischi per la sicurezza che devono essere gestiti con attenzione. In caso di sovraccarico o difetti tecnici, le batterie possono surriscaldarsi e innescare una fuga termica, che può portare a incendi o esplosioni. Anche i danni alla struttura delle batterie dovuti a urti, vibrazioni o altri impatti fisici nonché gli errori di produzione possono causare dei cortocircuiti. Con il tempo e i ripetuti cicli di carica, le batterie possono perdere prestazioni e diventare più suscettibili a guasti. Per ridurre al minimo tali rischi, oltre alla regolare manutenzione, è fondamentale che i componenti della batteria di accumulo siano di alta qualità. A riguardo, la gamma di prodotti offerta da Phoenix Contact è ampia.

Contatti

Il tuo interlocutore Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
Sarò lieto di assisterti nella scelta dei componenti giusti per il tuo sistema di accumulo su scala industriale e per quello di grandi dimensioni.