XT 2,5-TWIN/1P-PE - Védővezető kapocs
1544642

Védővezető kapocs, csatlakozások száma: 3, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Push-X csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: zöld-sárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A CLIPLINE complete COMBI egy sorkapocs, amely kábelkonfekcionálás révén hatékonyabb teszi a kapcsolószekrények gyártását
A CLIPLINE komplett rendszer megszokott tulajdonságai mellett az XT-COMBI sorkapcsok korszerű XT csatlakozástechnikát és dugaszolhatóságot kínálnak
Az XT csatlakozástechnika lehetővé teszi a vezetők közvetlen, szerszám nélküli csatlakoztatását, akár felszerelt érvéghüvely nélkül is
A COMBI dugaszolható zóna univerzálisan használható, mivel minden meglévő COMBI csatlakozódugasszal létrehozható csatlakozás