Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

DF-SP-H 2,5 - Peremes fedél
3209824

Peremes fedél, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, mélység: 24,7 mm, szélesség: 4,5 mm, magasság: 35,8 mm, szín: szürke

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A csatlakozók csavaros peremhez való biztonságos rögzítésére szolgálnak
A peremes fedlapok utólagosan a csatlakozóházra pattinthatók.