QTC 1,5/1P-F
-
Csavaros perem
3061211
Csavaros perem, COMBI dugaszok összecsavarozásához, a megfelelő COMBI kapcsokkal azonos kontúrral és osztással
Termékrészletek
| Sorok száma | 1 |
| Csavarmenet | M2,5 |
| Meghúzási nyomaték | 0,4 ... 0,5 Nm |
| Szélesség | 5,2 mm |
| Fedélszélesség | 2,2 mm |
| Magasság | 53,5 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag | PA |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
| Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
| Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Cikkszám | 3061211 |
| Csomagolási egység | 50 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE314Z |
| Termékkulcs | BE314Z |
| GTIN | 4046356411400 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 5 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 5 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
RB ST 6-(2,5/4) - Szűkítőhíd 3030860
-
RB ST 10-(2,5/4) - Szűkítőhíd 3030873
-
RB ST 16-(2,5/4) - Szűkítőhíd 3030886
-
RB ST 35-(2,5/4) - Szűkítőhíd 3030899
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Szűkítőhíd 3038943
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Szűkítőhíd 3047264
-
RB UT 35-ST(2,5/4) - Szűkítőhíd 3047280
-
RB UT 10-ST(2,5/4) - Szűkítőhíd 3047086
-
RB UT 16-ST(2,5/4) - Szűkítőhíd 3047099
-
RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - Szűkítőhíd 3030900
-
DF-SP-H 2,5 - Peremes fedél 3209824
-
DF-UPBV 2,5/ 4 - Peremes fedél 3060432
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
E/AL-NS 35 - Végbak 1201662
Az Ön előnyei
Ezek alakjukban és osztásukban is megegyeznek az alapkapoccsal
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51