PP-H 2,5/ 1 - Csatlakozó
3209866

Csatlakozó, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 1, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: Dugaszolható szerelés, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Nagy felületű feliratozási lehetőség
Az egyénileg konfekcionálható direkt rugós technológiájú COMBI dugaszok minden feladathoz a felhasználó által önállóan megvalósítható megoldást kínálnak
Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva