PP-H 2,5/ 7 (1GNYE/6GY)
-
Csatlakozó
3209922
Csatlakozó, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 7, pólusszám: 7, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szín: szürke
Termékrészletek
Terméktípus | Kapocsdugaszok |
Pólusszám | 7 |
Raszterméret | 5,2 mm |
Csatlakozások száma | 7 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok | 1 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,77 W |
Csatlakozások száma emeletenként | 7 |
Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
1. szint | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Idomszer | A3 |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 61984 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 26 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 26 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² |
Névleges áram | 24 A |
Maximális terhelőáram | 24 A (4 mm²-es vezeték-keresztmetszet esetén) |
Névleges feszültség | 500 V |
Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
1. szint A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók | |
Merev vezető keresztmetszete | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Szélesség | 36,4 mm |
Magasság | 40,2 mm |
Raszterméret | 5,2 mm |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 61984 |
Cikkszám | 3209922 |
Csomagolási egység | 25 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 25 Darab |
Értékesítési kulcs | BE2244 |
Termékkulcs | BE2244 |
GTIN | 4046356892452 |
Tömeg/db (csomagolással) | 24,022 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 24,022 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
PZ/4 - Húzó tehermentesítés 3040643
-
PR - Rögzítő 3040559
-
PR/2 - Rögzítő 3040630
-
PRT/2 - Rögzítő 3040631
-
PRZ - Rögzítő 3040614
-
PSH 3- 6 - Árnyékoló-csatlakoztató bilincs 3040591
-
PSH 5-10 - Árnyékoló-csatlakoztató bilincs 3040601
-
DF-SP-H 2,5 - Peremes fedél 3209824
-
PH 2,5/ 2 - Kábeltokozat 3209691
-
PH 2,5/ 3 - Kábeltokozat 3209701
-
PH 2,5/ 4 - Kábeltokozat 3209714
-
PH 2,5/ 5 - Kábeltokozat 3209727
-
PH 2,5/ 6 - Kábeltokozat 3209730
-
PH 2,5/ 7 - Kábeltokozat 3209743
-
PH 2,5/ 8 - Kábeltokozat 3209756
-
PH 2,5/ 9 - Kábeltokozat 3209507
-
PH 2,5/10 - Kábeltokozat 3209769
-
PH 2,5/11 - Kábeltokozat 3209772
-
PH 2,5/12 - Kábeltokozat 3209785
-
PH 2,5/13 - Kábeltokozat 3209798
-
PH 2,5/14 - Kábeltokozat 3209808
-
PH 2,5/15 - Kábeltokozat 3209811
-
DFS-SP-H 2,5 - Peremes fedél 3061431
-
ST-BW - Működtető szerszám 1207608
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Szigetelő hüvely 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Szigetelő hüvely 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Szigetelő hüvely 3002869
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808642
-
ZBF 5 CUS - Jelölőcsík lapos 0825025
-
UC-TMF 5 - Jelölő kapcsokhoz 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824638
-
UCT-TMF 5 - Jelölő kapcsokhoz 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829658
Az Ön előnyei
Nagy felületű feliratozási lehetőség
Az egyénileg konfekcionálható direkt rugós technológiájú COMBI dugaszok minden feladathoz a felhasználó által önállóan megvalósítható megoldást kínálnak
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51