PTS 1,5/S-3L/3P BU - Többemeletes kapocs
1027882

Többemeletes kapocs, Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza meg., névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 15 A, csatlakozási mód: Direkt rugós / dugaszolható csatlakozás, 1. szint, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Vezetékek időtakarékos csatlakoztatása szerszám nélküli direkt dugaszolási technikával
Kényelmes dugaszolás a kisebb dugaszolási erő révén
Nagy vezető kihúzási erők a rugós kialakítás révén
Rezgésálló és karbantartásmentes vezetékcsatlakozás
Teljes rugalmasság az egységes CLIPLINE complete híd-, jelölő- és vizsgálótartozékoknak köszönhetően
Nagyon helytakarékos a két elválasztott áramkör egyetlen sorkapocsba történő kompakt integrációja révén
Kézi és automatizált vezetékezéshez optimalizálva