EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00644EAC
Engedély azonosítója: KZ7500651131219505CSA
Engedély azonosítója: 13631| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 150 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| PE-csatlakozás | 26 - 14 | |||
| C | ||||
| 150 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| PE-csatlakozás | 26 - 14 | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
| PE-csatlakozás | 26 - 14 | |||