FL SWITCH 1001T-4POE
-
Industrial Ethernet Switch
2891064
Ethernet switch PoE technológiával, megfelel az IEEE 802.3at specifikációnak. Négy PoE+ típusú portot, egy standard RJ45 portot biztosít, mindegyik 10/100 MBit/s sebességű.
Termékrészletek
| Szélesség | 55 mm |
| Magasság | 117 mm |
| Mélység | 78 mm |
| Üzemeltetési tudnivalók | B Power over Ethernet (PoE) üzemmód |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Alkalmazási útmutató | A terméket úgy készítjük elő, hogy az 2027. december 11-től megfeleljen az EU kiberrezilienciáról szóló rendelet (CRA) követelményeinek a CRA-val kapcsolatban jelen állás szerint rendelkezésre álló információk alapján. |
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Szín (Ház) | fehér alumínium (RAL 9006) |
| Készülékház anyaga | Alumínium |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Ethernet | |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
| Átviteli sebesség | 10/100 Mbit/s (teljes duplex) |
| Átviteli fizika | Ethernet RJ45 |
| Átviteli távolság | 100 m (adó / vevő között) |
| Jelző LED-ek | LNK/ACT, 100, POE |
| A csatornák száma | 1 (RJ45-ös port) |
| Ethernet (PoE) | |
| Interfészek száma | 4 |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
| Átviteli sebesség | 10/100 Mbit/s |
| Átviteli fizika | Ethernet RJ45 |
| Átviteli távolság | 100 m (adó / vevő között) |
| Jelző LED-ek | LNK/ACT, 100, POE |
| A csatornák száma | 4 (RJ45-PoE portok) |
| Kimeneti teljesítmény (Összesen) | max. 120 W |
| Kimeneti teljesítmény (portonként) | max. 30 W |
| Terméktípus | Switch |
| Termékcsalád | Unmanaged PoE Switch 1000 |
| Kialakítás | Stand-alone |
| MTTF | 68 Év (Szabványos MIL-HDBK-217F, 25 °C hőmérséklet, 100% működési ciklus) |
| Különleges tulajdonságai | A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA) |
| Switch-funkciók | |
| Vezérlési feszültség jelzőérintkezője | 24 V DC |
| Vezérlési áram jelzőérintkezője | 100 mA |
| Diagnosztikai és állapotjelzők | LED-ek: US1, US2 (redundáns tápfeszültség), riasztás (riasztásérintkező), Link/Activity és PoE Ethernet portonként |
| Alapfunkciók | PSE, IEEE 802.3at szabványmegfelelőség |
| További funkciók | Autonegotiation |
| Teljesítményfelvétel | 129 W |
| Helyi diagnosztika | US1, US2 Tápfeszültség LED zöld |
| PoE Poe-felismerés sárga LED | |
| LNK/ACT Kapcsolatállapot/adatátvitel LED zöld | |
| Riasztás Áramkimaradás US1 vagy US2 / összeköttetés-kiesés esetén | |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 129,6 W |
| Vizsgálószakasz | Tápfeszültség/üzemi földelő 500 V AC 1 min |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség (DC) | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 18 V DC ... 57 V DC |
| Tápcsatlakozó | COMBICON-on, max. vezetőkeresztmetszet 2,5 mm² |
| Bekapcsolási terhelőáram | 18 A (57 V DC 100 μs-hoz) |
| 10 A (24 V DC 100 μs-ig) | |
| Hullámosság | 3,6 VPP (a megengedett feszültségtartományon belül) |
| Maximális áramfelvétel | 6,2 A (Névleges terhelés legfeljebb) |
| Jellemző áramfelvétel | 148 mA (US = 24 V DC mellett) |
| Funkció | |
| Vezérlési feszültség jelzőérintkezője | 24 V DC |
| Vezérlési áram jelzőérintkezője | 100 mA |
| Teljesítményellátás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| dugaszolható | van |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 75 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m tengerszint felett) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m tengerszint felett) |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az 2004/108/EG EMV irányelvekkel |
| EMC irányelv konformitás | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) B kritérium |
| IEC 61000-4-3 (zavarállóság sugárzott behatások ellen) "A" kritérium | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) B kritérium | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) B kritérium | |
| IEC 61000-4-6 (zavarállóság vezetéken terjedő behatások ellen) "A" kritérium | |
| IEC 61000-4-8 (zavarállóság mágneses erőtérrel szemben) "A" kritérium | |
| EN 55022 (zavarkibocsátás) "A" kritérium |
| Állapotjelzés | LED-ek: US1, US2 (redundáns tápfeszültség), riasztás (riasztásérintkező), Link/Activity és PoE Ethernet portonként |
| Cikkszám | 2891064 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNN115 |
| Termékkulcs | DNN115 |
| GTIN | 4046356764322 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 772 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 685 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | e0b0643d-cc19-4e3f-bf75-b46088fab890 |
Kompatibilis termékek
-
MSTB 2,5/ 7-ST - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1754546
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Tápellátás 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Tápellátás 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Tápellátás 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - Tápellátás 2903160
-
UNO-PS/1AC/24DC/150W - Tápellátás 2904376
-
UNO2-PS/1AC/24DC/240W - Tápellátás 1096432
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Tápellátás 1110155
-
FL PD 1001 T GT - Ethernet modul 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - Túlfeszültség-védelmi készülék 2881007
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
Széles tápellátási tartomány: 18 ... 57 V DC
Autocrossing
Széles hőmérséklet-tartomány -40 °C ... +75 °C
Redundáns feszültségellátás
POE-állapotjelző LED portonként
Autonegotiation
Készülékek automatikus észlelése 802.3at vagy 802.3af IEEE-szabványnak megfelelő áramellátással
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51