Power over Ethernet szétválasztó (PD) az energia és az adatok szétválasztására az IEEE 802.3af és az IEEE 802.3at szerint. Az ipari használatra alkalmas Power over Ethernet szétválasztó lehetővé teszi Ethernet adatok max. 1000 Mbit/s sebességű kicsatolását az átviendő energiából. A PoE szétválasztó a feszültséget az alkalmazásnak megfelelő 24 V DC formájában bocsátja rendelkezésre. A csatlakoztatott PoE tápegység (802.3af/802.3at) típusától függően a szétválasztóra kötött végberendezésben 10,5 W ill. 21,5 W áll rendelkezésre. Ezen a módon a PoE-interfész nélküli végberendezéseket − például WLAN vagy Bluetooth hozzáférési pontokat, IP-telefonokat vagy IP-kamerákat − egyszerűen lehet a PoE-interfészre kötni.
FL PD 1001 T GT
-
Ethernet modul
2891042
Factoryline power over Ethernet szétválasztó (PD) az energia és az adatok szétválasztására az IEEE 802.3af és at szerint, nincs szükség konfigurálásra, működhet a 10/100/1000 MBit/s hálózatokkal, 24 V DC kimeneti feszültség
Termékrészletek
| Szélesség | 40 mm |
| Magasság | 100 mm |
| Mélység | 109 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Készülékház anyaga | Fém |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Ethernet (RJ45) | |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Átviteli sebesség | 10/100/1000 MBit/s |
| Átviteli fizika | Réz |
| Átviteli távolság | 100 m (Összesen) |
| A csatornák száma | 1 (RJ45 portok) |
| A csatornák száma | 1 |
| Ethernet | |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Átviteli sebesség | 10/100/1000 MBit/s |
| Átviteli távolság | lehet 100 m (Teljes rendszer) |
| A csatornák száma | 1 (RJ45 portok) |
| Kialakítás | Stand-alone |
| Üzemmód | Mode transparent |
| MTTF | 1344,41 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
| 520,19 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
| 52,81 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 70 °C, munkaciklus 100 %) | |
| Alapfunkciók | PD, megfelel az IEEE 802.3af/at szabványnak |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Helyi diagnosztika | 24 V Kimeneti feszültség LED zöld |
| PoE Poe-felismerés sárga LED | |
| Vizsgálószakasz | PoE-IN / 24V-Out 2,25 kV DC 1 min |
| PoE-IN / Eth-Out 2,25 kV DC 1 min | |
| PoE-IN/üzemi földelő 2,25 kV DC 1 min | |
| 24 V-os tápellátás / üzemi földelés 2,25 kV DC 1 min | |
| Üzemi földelő/Eth-Out 2,25 kV DC 1 min | |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség (DC) | 48 V DC (PoE-n keresztül) |
| Tápfeszültség tartomány | 44 V DC ... 57 V DC |
| Tápcsatlakozó | PoE-n keresztül |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| AWG csatlakozási keresztmetszet | 24 ... 12 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Rezgésállóság (üzem) | az IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 86 kPa ... 108 kPa |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m tengerszint felett) |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| EMC irányelv konformitás | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) "A" kritérium |
| IEC 61000-4-3 (zavarállóság sugárzott behatások ellen) "A" kritérium | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) "A" kritérium | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) "A" kritérium | |
| IEC 61000-4-6 (zavarállóság vezetéken terjedő behatások ellen) "A" kritérium | |
| EN 55022 (zavarkibocsátás) "A" kritérium | |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2:2005 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Funkcióválaszték | |
| Alapfunkciók | PD, megfelel az IEEE 802.3af/at szabványnak |
| Állapotjelzés | LED-ek: POE, 24 VDC |
| Cikkszám | 2891042 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNN142 |
| Termékkulcs | DNN142 |
| GTIN | 4046356076036 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 462 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 420 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 972eddca-5370-496c-8e69-7b6f7115f422 |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Kompakt tokozat
IEEE 802.3af, at
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51