A nagy teljesítményű QUINT POWER tápegységek negyedik generációja új funkciókkal gondoskodik a berendezések maximális rendelkezésre állásáról. A jelzési küszöbök és jelleggörbék az NFC interfészen keresztül egyedileg beállíthatók.
Az egyedülálló SFB technológia és a QUINT POWER tápegység megelőző funkciófelügyelete növelik az alkalmazás rendelkezésre állását.
QUINT4-PS/1AC/48DC/5
-
Tápellátás
2904610
Bemeneti oldalon szaggatott QUINT POWER tápegység kalapsínre szereléshez, választható kimeneti karakterisztikával és SFB (selective fuse breaking) technológiával, bemenet: 1 fázisú, kimenet: 48 V DC / 5 A
Termékrészletek
UL által elismert
Engedély azonosítója: E211944IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: SI-8858EAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Engedély azonosítója: LR22472797TANK
Engedély azonosítója: TA21182MUL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E123528cUL Listed
Engedély azonosítója: E123528ABS
Engedély azonosítója: 20-1973616-PDAEAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
Engedély azonosítója: TAA00000BVBV
Engedély azonosítója: 44621/B0 BVcCSAus
Engedély azonosítója: 70176673SEMI F47
Engedély azonosítója: SEMI F47cUL Listed
Engedély azonosítója: E199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
A tápegységgel kioldhatok egy hagyományos kismegszakítót?
Igen, a QUINT tápegységgel a szabványos kismegszakítók biztonságosan kioldhatók. Kérjük, olvassa el az adatlap SFB Technology fejezetét.
Milyen energiatartalékok állnak rendelkezésre?
A rendszer bővítéséhez az állandó statikus boost 6,25 A terhelésellátást támogat. A statikus boost 40 °C környezeti hőmérsékletig áll rendelkezésre.
A QUINT POWER tápegység akár 10 A dinamikus boost rásegítést biztosít a nagy terhelések megbízható...
Bővebben
A rendszer bővítéséhez az állandó statikus boost 6,25 A terhelésellátást támogat. A statikus boost 40 °C környezeti hőmérsékletig áll rendelkezésre.
A QUINT POWER tápegység akár 10 A dinamikus boost rásegítést biztosít a nagy terhelések megbízható indításához. A terhelés időkorlátos ellátása legfeljebb 5 s, legfeljebb 60 °C környezeti hőmérsékleten
A tápegység működtethető DC bemeneti feszültséggel is?
Igen, a QUINT POWER tápegység a 110 V DC ... 250 V DC (-18% ... +40%) egyenáramú bemeneti feszültségtartományra is engedélyezett.
Milyen előnyt kínál a gáztöltésű levezető a tápegységben?
A beépített gáztöltésű levezető biztosítja, hogy a QUINT POWER tápegység nagyon magas elektromos zavartűréssel rendelkezik (akár 6 kV).
Megfigyelhető-e a tápegység bemeneti feszültsége?
Igen, a „Bemeneti feszültség OK” jelzési lehetőség használható a bemeneti feszültség hibájának korai jelzésére. Áramkimaradás esetén a tápegység legalább 43 ms-ig ellátja a terhelést. A bemeneti feszültség meghibásodásának jelzése 10 ms-mal a kimenet... Bővebben
Igen, a „Bemeneti feszültség OK” jelzési lehetőség használható a bemeneti feszültség hibájának korai jelzésére. Áramkimaradás esetén a tápegység legalább 43 ms-ig ellátja a terhelést. A bemeneti feszültség meghibásodásának jelzése 10 ms-mal a kimeneti feszültség leesése előtt történik, így ez az információ a magasabb szintű vezérlőrendszer számára már korai szakaszban rendelkezésre áll.
KevesebbVan-e mód a tápegység kimeneti paramétereinek folyamatos ellenőrzésére?
Igen, a QUINT POWER tápegység analóg jelkimenete használható az áram, a feszültség és a teljesítmény folyamatos felügyeletére.
Ellenőrizhető-e a tápegység hőmérséklete?
Igen, a „Hőmérséklet OK” jelzési opcióval a megnövekedett hőmérsékletet még azelőtt lehet jelezni, hogy a QUINT POWER tápegységet a teljesítménycsökkenés védené.
Hogyan lehet testre szabni a jelzőérintkezőket?
A jelérintkezők előbeállítása a konfigurátoron keresztül közvetlenül a QUINT POWER tápegység megrendelésekor elvégezhető. Alternatívaként a tápegység később is konfigurálható a QUINT POWER szoftver vagy a QUINT POWER alkalmazás segítségével.
Hogyan állítható be a tápegység kimeneti feszültsége?
A QUINT POWER tápegység közvetlenül előbeállított kimeneti feszültséggel rendelhető. Alternatívaként a feszültség az előlapon található gombok segítségével vagy a QUINT POWER szoftveren, illetve a QUINT POWER alkalmazáson keresztül is beállítható.
A feszültség beállítására szolgáló gombok le is tilthatók?
Igen, az elülső gombok a QUINT POWER szoftverrel vagy a QUINT POWER alkalmazással zárolhatók.