PLT-SEC-T3-60-FM-UT
-
3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék
2907917
T 3 típusú túlfeszültség-védelem, részei: védelmi dugasz és alapelem, beépített állapotkijelzővel és távjelzéssel, egyfázisú áramellátó hálózatokhoz. Névleges feszültség: 60 V AC/DC
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Univerzálisan alkalmazható túlfeszültségvédő-család a villámáram-levezetőtől a készülékvédelemig energetikailag optimálisan összehangolva
Egyszerű karbantartás a dugaszolható védelmi modulok révén
A lehető legjobb tájékoztatás mechanikai-optikai állapotjelzéssel és távjelző érintkezővel
Az előnyben részesített csatlakozástechnika megválasztható: csavaros vagy direkt rugós csatlakozás
Az ipari tápellátás optimális kiegészítő védelme a berendezés élettartamának és rendelkezésre állásának megnöveléséhez