Catan termékcsaládunk meggyőző tulajdonsága az egységes hardverkialakítás. A fedélzeti I/O-kkal rendelkező vezérlő és a soros beépítésű házban lévő bővítőmodul hat osztásegység szélességű, és csatlakozási pontjaik azonos elrendezésűek. Ez nagyon megkönnyíti a meglévő rendszerek bővítését, mivel a termékcsalád helyigénye könnyen megbecsülhető. A Catan modulok kompakt kialakítása lehetővé teszi, hogy elektromos alelosztókban, kiselosztókban vagy akár az épületgépészeti berendezések különösen kis beépítési területein is alkalmazhatók legyenek.
Bővítőmodul a Catan vezérlőhöz. 8 univerzális bemenet és 6 digitális kimenet bistabil relékkel 230 V AC / 16 A. Helyi elsőbbségi kezelés a Catan vezérlőpanelen keresztül. Csatlakozás a Catan vezérlőhöz egy érpáras Etherneten keresztül.