Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

ILC és Catan épületvezérlések

Épületvezérlő

Bízzon a Niagara Framework® épületvezérlésben: vezérlőrendszerek és I/O modulok portfóliója maximális rugalmasságot kínál Önnek. Ideális központi és decentralizált alkalmazásokhoz – a felújítástól az új építésig. Kompakt, méretezhető és könnyen integrálható.

Az Önnek nyújtott előnyök áttekintése Maximális rugalmasság az épületautomatizálásban

  • Skálázhatóság – különösen nagy hatékonyság és rugalmas bővíthetőség a központi és decentralizált alkalmazásokhoz
  • Nagy I/O sűrűség – a hely- és költségtakarékos megoldás érdekében
  • Könnyű telepítés – szűk vagy bonyolult telepítési környezetben is gond nélkül megvalósítható
  • Zökkenőmentes integráció – más Niagara Framework® partnerek projektjeibe is
  • Jövőbiztos tervezhetőség – a vezérlőcsaládok termékeinek garantált elérhetősége 2035-ig

Épületvezérléseink összehasonlítása

Azonosítsa néhány lépésben az Ön számára megfelelő épületvezérlést.

Catan C1 EN
ILC 2250 BI(-L)
ILC 2050 BI(-L)
Catan C1 EN

ILC 2250 BI(-L)

ILC 2050 BI(-L)

Kompatibilis épületmenedzselő rendszerek
Niagara Framework® N4 verziók
Emalytics bővítmények a Niagara Framework®-höz
Optimális beépítési helyzet
Elektromos alelosztó
Kapcsolószekrény
Protokollok és interfészek
IoT és épületprotokollok BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, DALI és SMI BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, MP-Bus, DALI, SMI és LON BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, MP-Bus, DALI, SMI és LON
Beépített KNX-TP interfész
SPE kommunikáció a vezérlőegységek között
További információk
Dugaszolható kijelző a helyi elsőbbségi kezeléshez elérhető
CRA-megfelelőség
I/O modulok 8 UI, 4 DOI, 2 UOI fedélzeti és max. 16 bővítőmodul max. 63 inline bővítőmodul max. 63 inline bővítőmodul
Bővebben a Catan C1 EN-ről Bővebben az ILC 2250 BI(-L)-ről Bővebben az ILC 2050 BI(-L)-ről

Catan termékcsalád


A Catan fő jellemzőinek áttekintése

Interaktív kép: Épületvezérlések portóflió
Úttörő munka a KNX automatizálás területén
A Catan C1 EN, amely a világ első Niagara Framework® technológián alapuló vezérlője, a KNX TP interfésszel rendelkezik. Ez lehetővé teszi a KNX automatizáláshoz való közvetlen, további átjárók nélküli hozzáférést.
Úttörő munka a KNX automatizálás területén
Intuitív kezelés 2,4"-os érintőképernyővel
A termékcsalád minden moduljához opcionálisan csatlakoztatható üzem közben a Catan kezelőpanel. Ez a levehető kijelző nemcsak helyi elsőbbségi kezelési szintként szolgál, hanem az intuitív menüvezérlésnek és a modulspecifikus alkalmazásoknak köszönhetően rendkívül egyszerű szervizelést tesz lehetlővé.
Bővebben a kijelzőről
Intuitív kezelés 2,4"-os érintőképernyővel
Minden szinten hálózatba kapcsolva
A három LAN-porttal, két USB-porttal és integrált RS-485 interfésszel rendelkező Catan C1 EN átfogó összekapcsolást biztosít. A beépített háromportos Ethernet switch rugalmas LAN- és WAN-port-kezelést tesz lehetővé, és támogatja az RSTP-t a megbízható hurokvédelem érdekében. A két hálózati kártyán keresztül történő kommunikációnak köszönhetően a vezérlő ideális megoldást jelent szegmentált hálózatokhoz, redundáns kapcsolatokhoz és nagy igényeket támasztó automatizálási architektúrákhoz.
Minden szinten hálózatba kapcsolva
Akusztikus szervizasszisztens
A helyiségautomatizálás esetében a dobozok a mennyezetbe vagy az álpadlóba kerülnek beszerelésre. Ha szervizelésre van szükség, a készülékek tervrajzok alapján történő keresése időigényes lehet. A folyamat egyszerűsítése érdekében a vezérlőbe és a bővítőmodulokba hangszórók vannak beépítve. Az akusztikus üzenetek jelentősen megkönnyítik a készülékek megtalálását.
Akusztikus szervizasszisztens
Jövőbiztos hálózatba kötés egy érpáras Ethernettel
A Catan termékcsalád az egy érpáras Ethernetre (SPE) mint a teljes automatizálási hálózat folyamatos kommunikációs alapjára támaszkodik. Minden modul SPE-n keresztül csatlakozik – hatékonyan, helytakarékosan és nagy hatótávolsággal. Egyszerű távközlési vonalakon keresztül akár 16 bővítőmodul is csatlakoztatható a vezérlőhöz több száz méteren át.
Jövőbiztos hálózatba kötés egy érpáras Ethernettel
Kompakt I/O bővítés
A mindössze hat osztásegység széles relémodul hat nagy teljesítményű digitális kimenetet kombinál nyolc univerzális bemenettel egy kompakt házban. A rugalmas bemeneti csatornák különböző érzékelők és készülékek – pl. hőmérséklet-érzékelők, elektromos fogyasztásmérők vagy érintkező jelek – közvetlen csatlakoztatását teszik lehetővé. A hat beépített váltórelé 16 A folyamatos terhelésre van tervezve 230 V AC mellett, így megbízható kapcsolási teljesítményt biztosítanak a nagy igényeket támasztó alkalmazásokban is.
Bővebben a bővítőmodulról
Kompakt I/O bővítés
Multifunkcionális IO csatornák
A Catan termékcsalád minden I/O modulja rendkívül rugalmas I/O csatornákkal rendelkezik, amelyek csatornánként akár hat különböző alkalmazáshoz is konfigurálhatók – a digitális és analóg jelektől a speciális funkciókig. A csatlakoztatás kényelmesen 1,5 mm²-es direkt rugós sorkapcsokon keresztül történik, és szinte bármilyen jelformátum közvetlen feldolgozása lehetséges. A nagy teljesítményű alkalmazásokhoz a 16 A relékhez akár 2,5 mm²-es csatlakozók is rendelkezésre állnak.
Multifunkcionális IO csatornák
RS-485 interfészek
A két fedélzeti RS-485 interfész kényelmesen lezárható a webalapú menedzsmenten keresztül, és további szerszámok nélkül konfigurálható a BIAS-ra. A meglévő épület- és automatizálási rendszerekbe való egyszerű integráció érdekében mindkét interfész támogatja az általánosan elterjedt Modbus/RTU és BACnet MS/TP protokollokat.
RS-485 interfészek
Elektromos szerelés alelosztója
Catan modulok az elektromos alelosztóban
Személy a számítógépnél Catan-modullal
Elektromos szerelés alelosztója

Catan termékcsaládunk meggyőző tulajdonsága az egységes hardverkialakítás. A fedélzeti I/O-kkal rendelkező vezérlő és a soros beépítésű házban lévő bővítőmodul hat osztásegység szélességű, és csatlakozási pontjaik azonos elrendezésűek. Ez nagyon megkönnyíti a meglévő rendszerek bővítését, mivel a termékcsalád helyigénye könnyen megbecsülhető. A Catan modulok kompakt kialakítása lehetővé teszi, hogy elektromos alelosztókban, kiselosztókban vagy akár az épületgépészeti berendezések különösen kis beépítési területein is alkalmazhatók legyenek.

Catan modulok az elektromos alelosztóban

A Catan termékportfólió első alkalommal egyesíti a két vezető technológiai platformot, a Niagara Framework®-öt és a KNX-et egy rendszerben, ami egyedülálló innovációnak számít az építőipari ágazatban.
A Catan segítségével a meglévő KNX infrastruktúrák zökkenőmentesen integrálhatók az épület-IoT világába. A modern egy érpáras Ethernet (SPE) technológiának köszönhetően a megoldás hatékonyan használja a meglévő KNX kábelezést.

Személy a számítógépnél Catan-modullal

A Catan termékcsalád minden készüléke gyárilag rendelkezik digitális ikerrel, amely a termék teljes életciklusa során központi információforrásként szolgál. A digitális típustábla mellett a műszaki dokumentációk és a fontos szervizinformációk bármikor elérhetők online.
A Catan C1 EN webalapú menedzsmenttel is rendelkezik, amely lehetővé teszi a közvetlenül a szabványos webböngészőn keresztül, bármely további szoftver használata nélkül történő, egyszerű konfigurálást.

Catan értékelő készlet
Kezdje el a Catan felfedezését most!

Szerezzen inspirációt az épületautomatizáláshoz készült új Catan termékcsalád sokféle funkciója, kezelése és teljesítménye által, méghozzá egyedülállóan kedvező áron.

Induló készlet megrendelése
Catan vezérlő

ILC termékcsalád


Az ILC fő jellemzőinek áttekintése

Interaktív kép: Vezérlő az épületek automatizálásához
Az Ethernet hálózatba történő integráció
Az ILC 2x50 BI termékcsalád mindkét generációja négy LAN-porttal, két USB- és RS-485 csatlakozóval rendelkezik. Az integrált, négypontos Ethernet switch rugalmas LAN- és WAN-port-kezelést, a hurokvédelemhez RSTP-t és két hálózati kártyán keresztüli kommunikációt tesz lehetővé.
Az Ethernet hálózatba történő integráció
Intelligens világításvezérlés DALI-2-vel
Az ILC 2x50 BI sorozat támogatja az épületek modern, szabványoknak megfelelő világításvezérlését szolgáló DALI-2 szabványt. Az integrált DALI masterrel, MultiMaster funkcióval és integrált DALI hálózati tápegységgel rendelkező rendszer teljes megoldást kínál a lámpatestek, érzékelők és kezelőelemek vezérlésére és felügyeletére – további átjárók nélkül.
Intelligens világításvezérlés DALI-2-vel
RS-485 interfészek
A két beépített soros RS-485 interfész maximális rugalmasságot biztosít az ipari kommunikációhoz. Mindkét port kényelmesen lezárható DIP kapcsolókkal, és BIAS-ra konfigurálható. Az interfészek támogatják az olyan általánosan elterjedt protokollokat, mint a Modbus/RTU és a BACnet MS/TP, ami ideális megoldást jelent a meglévő automatizálási és épületirányítási rendszerekbe való zökkenőmentes integrációhoz. Opcionálisan további soros interfészek is rendelkezésre állnak.
RS-485 interfészek
LON-kész az utólagos beszereléshez
Az ILC 2x50 BI termékcsalád mindkét generációja továbbra is elérhető LON változatban – integrált LON TP/FT-10 interfésszel a meglévő LonWorks® épülethálózatokhoz való közvetlen csatlakozáshoz. Ennek köszönhetően a régebbi épületautomatizálási rendszerek is zökkenőmentesen korszerűsíthetők – így tökéletesen alkalmasak az energiahatékony utólagos beszereléshez és a jövőbiztos intelligens épületmegoldásokhoz.
Bővebben az ILC 2x50 BI-L-ről
LON-kész az utólagos beszereléshez
Skálázható 24 V-os tápellátás moduláris rendszerarchitektúrákhoz
Az ILC 2x50 BI(-L) egy központi 24 V DC feszültségforráson keresztül kapja a tápellátást, és hatékonyan biztosítja ezt a potenciált az összes csatlakoztatott Inline modul számára. A rugalmas szegmentáláshoz további, a potenciálbetáplálást és -leválasztást szolgáló modulok állnak rendelkezésre, ami ideális megoldást jelent a strukturált energiaelosztáshoz, a célzott védelemhez és a komplex automatizálási megoldások létrehozásához.
Skálázható 24 V-os tápellátás moduláris rendszerarchitektúrákhoz
Digitális be- és kimenetek
Az ILC 2x50 BI sorozat digitális be- és kimeneteit finom fokozatok jellemzik, emellett pontos jelfeldolgozást tesznek lehetővé csatornaszinten. A folyamatos N-vezetős csatlakozástechnikának köszönhetően rugalmas vezetékezési lehetőségek állnak rendelkezésére, amelyek a kapcsolószekrényen belül bármilyen beépítési helyzethez igazodnak.
Digitális be- és kimenetek
Analóg be- és kimenetek
Az ILC 2x50 BI sorozat nagy teljesítményű analóg be- és kimeneteket kínál, amelyek támogatják a jelek széles skáláját – beleértve az áram-, feszültség- és hőmérsékletjeleket is. Minden csatorna egyedileg konfigurálható, és az adott alkalmazásnak megfelelően rugalmasan igazítható. A különösen gazdaságos projektekhez – a minőség és a megbízhatóság terén tett kompromisszumok nélkül a legszükségesebb funkciókra korlátozott – Eco modellek állnak rendelkezésre.
Analóg be- és kimenetek
Kommunikációs modulok a teljes körű épületautomatizáláshoz
Az ILC 2x50 BI sorozat célzottan bővíthető nagy teljesítményű kommunikációs modulokkal – a modern épületautomatizálási rendszerekbe való egyszerű integrálás érdekében. A mérőbusz és a több csomópontos busz támogatásával a modulok közvetlen kapcsolódást tesznek lehetővé az általánosan használt terepibusz-szabványokhoz. Ez lehetővé teszi az energia-, légkondicionáló és szellőztető rendszerek hatékony hálózatba kapcsolását, felügyeletét és vezérlését.
Kommunikációs modulok a teljes körű épületautomatizáláshoz
Elektromos szerelés az épület-kapcsolószekrényben
ILC 2x50 BI(-L) a Niagara Framework® technológiával
Épületvezérlés
Épületautomatizálás a kapcsolószekrényben és Emalytics
Elektromos szerelés az épület-kapcsolószekrényben

Az ILC 2x50 BI(-L)​ vezérlőt speciálisan az épületek automatizálási feladataihoz alakítottuk ki. Különösen az épületek infrastruktúrája, az energiaáramlások vagy a HLK​​ területének felügyeletére és vezérlésére alkalmas. Az ipari kivitele garantálja a nagy megbízhatóságot, és alkalmassá teszi az üzleti szempontból kritikus alkalmazásokhoz. Az IoT-vezérlő rendelkezik az IEC 61000, UL 508 és BTL szabványok szerinti fontos engedélyekkel, ennek köszönhetően ideális a különböző alkalmazásokban történő használatra.

ILC 2x50 BI(-L) a Niagara Framework® technológiával

A világ egyetlen Niagara Framework® technológián alapuló vezérlőjeként az ILC 2x50 BI(-L) akár 63 inline modullal is bővíthető digitális és analóg I/O csatornákhoz, valamint az épülettechnikában általánosan használt összes buszrendszerhez.
A mindössze 80 mm-es szélességének köszönhetően a vezérlő különösen helytakarékos. Más IoT- és épületprotokollok is zökkenőmentesen integrálhatók.

Épületvezérlés

Inline rendszerünket hosszú távú üzembiztonságra és rendelkezésre állásra terveztük. Célunk, hogy inline alapportfóliónk legalább 2035-ig elérhető legyen. Ennek érdekében a megfelelő cikkeket rendszeresen frissítjük a hardver és/vagy firmware terén szükséges termékkarbantartási lépésekkel.

Épületautomatizálás a kapcsolószekrényben és Emalytics

Az ILC 2x50 BI(-L) webalapú menedzsmenttel rendelkezik, amely további szoftverek nélkül, szabványos webböngészőn keresztültámogatja a készülékkonfigurálást. Az I/O csatornák minden jele az alkalmazástól függetlenül olvasható és írható.
Ettől függetlenül az integrált webszerver nagy teljesítményű helyi vizualizációt biztosít az Emalytics kiegészítő telepítések alkalmazásával.

Elérhetőség


Bernhard Tillmanns, Director Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Director Global Industry Management Building Technologies
Szívesen adok Önnek tanácsot korszerűsítési vagy új építési projektjeivel kapcsolatban. Hasznosítsa Ön is sokéves tapasztalatunkat és átfogó szolgáltatáskínálatunkat.
Kiberbiztonság a kapcsolószekrényben

Jövőbiztosan a kiberbiztonságról szóló törvénynek (Cyber Resilience Act, CRA) megfelelően

A hálózatba kapcsolt rendszerek központi szerepet játszanak az épületautomatizálásban. Legyen szó fűtésvezérlésről, világításról vagy beléptető rendszerről, a digitális technológiák integrálása számos előnnyel jár, de kockázatokat is rejt magában. Az Európai Unió kiberbiztonságról szóló törvénye (CRA) biztosítja, hogy az épületautomatizálás terén használt, digitális elemeket tartalmazó termékek megfeleljenek a rendkívül magas biztonsági követelményeknek.
Az épületautomatizáláshoz használt termékeink és rendszereink megfelelnek a CRA szigorú követelményeinek, ezért maximális biztonságot és megbízhatóságot nyújtanak Önnek. Számíthat a szakértelmünkre. Növelje a kibertámadásokkal szembeni ellenálló képességet!

Referenciák