Catan termékcsaládunk meggyőző tulajdonsága az egységes hardverkialakítás. A fedélzeti I/O-kkal rendelkező vezérlő és a soros beépítésű házban lévő bővítőmodul hat osztásegység szélességű, és csatlakozási pontjaik azonos elrendezésűek. Ez nagyon megkönnyíti a meglévő rendszerek bővítését, mivel a termékcsalád helyigénye könnyen megbecsülhető. A Catan modulok kompakt kialakítása lehetővé teszi, hogy elektromos alelosztókban, kiselosztókban vagy akár az épületgépészeti berendezések különösen kis beépítési területein is alkalmazhatók legyenek.
Inline, Hőmérsékletmérő kapocs, Analóg RTD bemenetek: 4 (Pt 100), csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, inline dugasszal