Mindig illeszkedő csatlakozás a dugaszolható adatátviteli csatlakozók széleskörű kínálata révén. És mindezt egészen egyszerűen: hiszen a Phoenix Contactnál minden készülékinterfészt egy kézből kap meg. Számos különböző kialakítású, kódolású és póluskiosztású csatlakozónk között Ön is biztosan megtalálja az Önnek megfelelő megoldást réz-, illetve optikai kábelezéshez egyaránt.
RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók, felépítés: RJ45, pólusszám: 8, 10 GBit/s, csatlakozási mód: THR forrasztócsatlakozás, rövid forrasztható érintkezők