Mindig illeszkedő csatlakozás a dugaszolható adatátviteli csatlakozók széleskörű kínálata révén. És mindezt egészen egyszerűen: hiszen a Phoenix Contactnál minden készülékinterfészt egy kézből kap meg. Számos különböző kialakítású, kódolású és póluskiosztású csatlakozónk között Ön is biztosan megtalálja az Önnek megfelelő megoldást réz-, illetve optikai kábelezéshez egyaránt.
RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók, pólusszám: 8, 2 x LED (zöld, sárga), 100 Mbit/s, THR forrasztható csatlakozás, védettség: IP20, Tape and Reel